Kontakt
Feedback

Temperatursensorer
TBT

Den gennemprøvede temperaturmåling

Din fordel

  • Pålidelig drift takket være den robuste konstruktion og brugen af materialer af høj kvalitet
  • Stor langtidsstabilitet, præcision og linearitet
  • Hurtig og sikker installation
  • Enkel systemintegration også under snævre pladsforhold
  • Optimale løsninger til individuelle krav som følge af mangfoldig konfigurerbarhed

Oversigt

Den gennemprøvede temperaturmåling

TBT er en universelt anvendelig Pt100-temperaturtransmitter med stænkbeskyttet trykstøbt aluhus til temperaturmåling i væsker og gasser. Leveres med diverse procestilslutninger og montagelængder, kan tilpasses til individuelle indbygningssituationer. Således fås TBT med diverse tilslutningsgevind, med klemmeforskruninger eller uden procestilslutning til montage i en allerede eksisterende klemmeforskruning. Pt100-elementet er placeret i spidsen af måleindsatsen. Delene med mediekontakt er fremstillet af rustfrit kvalitetsstål 1.4571. TBT fås med Pt100-udgang eller med integreret måletransmitter med udgangssignal 4 mA ... 20 mA.

Overblik
  • Pt100-modstand, præcisionsklasse A iht. IEC 60751
  • Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
  • Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
  • Diverse mekaniske tilpasninger og montagelængder
  • Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
  • Ledningssamling M16 x 1,5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Måleelementets præcisionKlasse A iht. IEC 60751
    Præcision af den opt. transmitter≤ ± 0,1% af måleområdet
    Udgangssignaler med maks. tilladt belastning RAPt100, 4-leder, 4 mA ... 20 mA, 2-leder (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,028 A [ohm])
    Elektrisk tilslutning

    Ledningssamling M16 x 1,5, IP65 1)

    Ledningssamling M16 x 1,5, IP67

    • 1) Tæthedsgrad/kapsling IP iht. IEC 60529. De angivne klasser for tæthedsgrad/kapsling gælder kun i forbundet tilstand med ledningsstik med samme tæthedsgrad/kapsling.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad