Temperatursensorer

Universel temperaturmåling i væsker og gasser
SICKs produktportefølje af iskrunings- og påsætningstermometre samt temperaturafbrydere byder på førsteklasses løsninger til kontaktmåling af temperaturen i væsker og gasser. Takket være de mangfoldige montagelængder og de variable mekaniske konfigurationsmuligheder kan enhederne tilpasses optimalt til individuelle krav.
Filtrer efter:
7 træffer(e):
Hygiejnisk og fleksibel: Temperatursensor med beskyttelsesrør
- Pt100, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Sensoren presset fjedrende ind i beskyttelsesrøret
- Dele med mediekontakt: Korrosionsbestandigt rustfrit stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Hygiejniske procestilslutninger
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Rund stikforbindelse M12 x 1
Perfekt indpasset: Hygiejnisk temperaturmåling i rørledninger
- Pt100, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Gennemgangshus til orbital indsvejsning i rørledning
- Sensoren presset fjedrende ind i beskyttelsesrøret
- Dele med mediekontakt: Korrosionsbestandigt rustfrit stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Rund stikforbindelse M12 x 1
Temperaturovervågning på den nemme måde
- Stort display, IO-Link 1.1
- Transistorudgange PNP eller NPN, der kan programmeres uafhængigt af hinanden; som ekstrafunktion analog udgang 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
- Rund stikforbindelse M12 x 1
- Måleområder –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-element, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Diverse montagelængder og tilslutningsgevind
- Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67
Effektiv og pladsbesparende temperaturmåling
- Platinmodstand (Pt100 eller Pt1000, 2-leder eller 3-leder), præcisionsklasse B iht. IEC 60751
- Måleområde –30 °C ... +130 °C
- Diverse tilslutningsgevind og montagelængder
- Dele i kontakt med mediet af rustfrit stål 1.4305
- Rund stikforbindelse M12 x 1 (IP 67)
Den gennemprøvede temperaturmåling
- Pt100-modstand, præcisionsklasse A iht. IEC 60751
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
- Diverse mekaniske tilpasninger og montagelængder
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Ledningssamling M16 x 1,5
Kompakt, pålidelig, præcis
- Pt100-modstand, præcisionsklasse A iht. IEC 60751
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
- Diverse mekaniske tilpasninger og montagelængder, også med beskyttelsesrør
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Rund stikforbindelse M12 x 1 (IP 67) eller vinkelstik iht. DIN EN 175301-803 A (IP 65)
Enkel, hygiejnisk temperaturmåling
- Pt100-modstand, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Dele med mediekontakt: Korrosionsbestandigt rustfrit stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diverse hygiejniske procestilslutninger og montagelængder
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Rund stikforbindelse M12 x 1