Niveaumålere
UP56

Robust, kontaktfri og tryksikker

Din fordel

  • Bog dermed slitagefri måling i tryksatte beholdere
  • Enkel og tidsbesparende parametrering
  • Fleksibel måling på mange beholdere med forskellig størrelse med bare en enkelt sensor; det sparer udgifter til lagerføring
  • OSSD og analog udgang kombineret i én og samme enhed
  • En lydbjælke, der kan indstilles, sikrer stabile målinger, også hvor indbygningspladsen er lille
  • Mulighed for pålidelig afblænding af omrøringsudstyr

Oversigt

Robust, kontaktfri og tryksikker

Ultralydniveausensorerne i produktfamilien UP56 er den perfekte løsning i krævende applikationer. Den teflonbeskyttede transducer er tryksikker op til 6 bar og er meget modstandsdygtig over for et stort antal vanskelige medier. Der kan vælges mellem rustfrit stål og PVDF som husmaterialer med mediekontakt. Dette gør sensorerne i UP56-produktfamilien er perfekt egnede til kontaktfri måling i aggressive, viskøse, uhomogene eller abrasive væsker og bulkmaterialer. Som følge af kombinationen af to udgangssignaler i én enhed kan omkostningsoptimerede løsninger til måling og integration i det samlede anlæg realiseres. Med to transistorudgange kan en UP56 eksempelvis overvåge tomgang og overfyldning samtidigt. Sensoren kan ved hjælp af analog udgang og udgangssignal benyttes til kontinuerlig måling med særskilt overfyldningssignal. Den enkle parametrering foregår ved hjælp af det integrerede display eller alternativt via PC eller Connect+-adapter.

Overblik
  • Kontaktfri måling med op til 3,4 m driftstasteafstand / 8,0 m grænsetasteafstand
  • Tryksikker op til 6 bar
  • Transduceren er meget robust takket være PVDF-front
  • 3-i-1: Kontinuerlig måling, udgangssignal og display
  • Analog udgang kan omskiftes mellem 4 mA ... 20 mA og 0 V ... 10 V
  • Procestilslutninger G 1 og G 2
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 67
  • Enkel betjening, også via Connect+

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipUltralydsensor
    DetektionsprincipKontaktfrit
    MediumVæsker, Bulkmateriale
    VerificeringsmådeGrænseværdi, kontinuerlig
    Procestemperatur–25 °C ... +70 °C
    Procestryk0 bar ... 6 bar, overtryk
    Udgangssignal

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    1 x push-pull; IO-Link 1.1 (procesdata, diagnose, parameteropsætning, dataopbevaring)

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads