Kontakt
Feedback

Niveaumålere
UP56 Pure

Den pure pålidelighed

Din fordel

  • Kontaktfri og slitagefri måling reducerer ressourceforbruget til vedligeholdelse og reparation
  • Det er også muligt at skifte sensor i kemiske processer, hvilket sparer tid og forebygger driftsafbrydelser
  • Universelt anvendelig ved sure og alkaliske processer
  • Fleksibelt målesystem til forskellige beholderstørrelser gør det muligt at nedbringe udgifterne
  • Stor pålidelighed og præcision ved varierende densitet i væsken, der måles i
  • Fejlfri drift trods meget begrænset installationsrum i beholderen
  • Transistorudgang og analog udgang i én sensor reducerer ressourceforbruget og udgifterne til kabelføring
  • Enkel og tidsbesparende parametrering med Connect+

Oversigt

Den pure pålidelighed

De kontaktfrit arbejdende ultralydniveausensorer i produktfamilien UP56 Pure er specialisterne inden for de våde kemiske processer i elektronik- og solcelle industrien. Med deres PTFE-beskyttede transducere er de ekstremt modstandsdygtige med en lang levetid og dermed konstrueret til brug i højkoncentrerede syrer og baser. UP56 Pure er let og hurtig at integrere takket være den industritypiske GF-procestilslutning. Der opnås også høj præcision ved svingende væskedensiteter, hvilket muliggør anvendelse i doseringsapplikationer. Ved anlæg med meget snævre indbygningsforhold er UP56 Pure Mini med dens meget kompakte konstruktion det rette valg. Anvendelsen i beholdere med mange komponenter løses elegant ved brug af et dykrør. Måleområdet kan som ved alle sensorer i produktfamilien UP56 tilpasses enkelt og bekvemt med det PC-baserede programmeringstool Connect+.

Overblik
  • Ultralyd-niveausensor med særligt høj kemisk bestandighed
  • Kontaktfrit måling i dykrør på op til 1500 mm
  • PTFE-belagt membran samt procestilslutning GF D40 i PTFE
  • Tryksikker op til 6 bar, temperaturbestandig op til 85 °C
  • Fås i forskellige størrelser
  • Analog udgang kan omskiftes mellem 4 mA ... 20 mA og 0 V ... 10 V
  • Transistorudgang til overvågning af det maksimale og minimale grænseniveau

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipUltralydsensor
    DetektionsprincipKontaktfrit
    MediumVæsker
    VerificeringsmådeGrænseværdi, kontinuerlig
    Procestemperatur–25 °C ... +85 °C
    Procestryk0 bar ... 6 bar, overtryk ved UP56 Pure mini
    Udgangssignal

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA, 2-leder

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad