Kontakt
Feedback

Niveaumålere
LFV300

Fleksible og robuste – vibrationsgrænsesensorer til væsker

Din fordel

  • Enkel montage og idriftsættelse; ingen forkalibrering nødvendig
  • Enkel betjening og integration
  • Vedligeholdelsesfrit system
  • Sensortest er mulig i monteret tilstand
  • Fleksibelt og pålideligt målesystem til et stort antal applikationer
  • Universel teknologi til næsten alle væsker

Oversigt

Fleksible og robuste – vibrationsgrænsesensorer til væsker

Vibrationsgrænsesensorer i produktfamilien LFV300 er universelt anvendelige grænsesensorer, der også kan registrere det prædefinerede niveau i væskebeholdere med millimeters nøjagtighed. Hvad enten det gælder fuldmelding (overfyldningssikring) eller tommelding eller tørløbssikring til pumper, arbejder LFV300 væskeuafhængigt, slitage- og vedligeholdelsesfrit. Et bredt udvalg af flange-, gevind- og hygiejnetilslutninger samt et modulært huskoncept muliggør kundespecifikke løsninger. Enheden er egnet til hygiejneapplikationer og til SIP-/CIP-rengøring. Ligeledes fås der varianter til brug i eksplosive atmosfærer, overfyldningssikring iht. WHG samt med skibsgodkendelse (GL). Med den rørforlængede LFV330 findes der ud over den robuste standardenhed LFV310 også en pålidelig løsning til vertikal montage med en detekteringsafstand på op til 6 m loftshøjde.

Overblik
  • Udvalg af forskellige materialer og elektriske udgangssignaler
  • Idriftsættelse uden påfyldning
  • Procestemperatur op til 250 °C
  • Ufølsom over for vedhæftende materiale
  • Meget stor gentagelsesnøjagtighed
  • Hygiejneudførelser iht. EHEDG og FDA, CIP- og SIP-kompatible
  • Kan leveres i ATEX-version
  • Rørforlængelse op til 6 m længde

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipVibrationsgrænsesensor
    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumVæsker
    VerificeringsmådeGrænseværdi
    Procestemperatur–50 °C ... +250 °C, for ATEX-enheder henvises til sikkerhedsbestemmelserne
    Procestryk–1 bar ... 64 bar
    Udgangssignal

    Kontaktfri kontakt

    Dobbeltrelæ (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR-signal

    Måleelementets præcision± 2 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad