Kontakt
Feedback

Niveaumålere
LFV200

Den intelligente grænsesensor til stort set alle væsker

Din fordel

  • Universel og pålidelig teknologi til stort set alle væsker og applikationer
  • Anvendelig i beholdere og rørledninger, uafhængigt af montagesituationen
  • Enkel montage og nem idriftsættelse; ingen mediekalibrering nødvendig
  • Enkel betjening og nem integration i anlægget
  • Vedligeholdelsesfrit system
  • Sensortest er mulig i monteret tilstand
  • Sensorens frekvens, amplitude og temperatur kan vises via IO-Link
  • Rørforlænget variant for større fleksibilitet

Oversigt

Den intelligente grænsesensor til stort set alle væsker

Vibrationsgrænsekontakterne i produktfamilien LFV200 registrerer med stor nøjagtighed det forud fastlagte niveau i væskesystemer. LFV200 arbejder væskeuafhængigt, slitage- og vedligeholdelsesfrit, hvad enten det gælder fuldmelding (overfyldningssikring) af beholdere, tommelding af rørledninger eller tørløbssikring til pumper. En høj overfladekvalitet og den pålidelige svinggaffel af rustfrit stål gør LFV200 til det foretrukne valg i forbindelse med aseptiske procestilslutninger, også i applikationer med høje krav til hygiejnen. Med LFV230 er der også rørforlængede varianter på op til 1.200 mm til rådighed. Med IO-Link kan man udover koblingssignalet også måle sensorens svingningsfrekvens, amplitude og temperatur, hvilket muliggør udvidede diagnoser og Predictive Maintenance.

Overblik
  • Idriftsættelse uden fyldning af beholder og mediekalibrering
  • Ufølsom over for vedhæftende materialer
  • Procestemperatur på op til 150 °C
  • Fås i to elektronikvarianter og IO-Link
  • Rørforlængelse på op til 1.200 mm
  • Hygiejneudførelser med poleret overflade, CIP- og SIP-kompatible
  • Hus af rustfrit stål 316L
  • Meget stor gentagelsesnøjagtighed

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipVibrationsgrænsesensor
    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumVæsker
    VerificeringsmådeGrænseværdi
    Procestemperatur–40 °C ... +150 °C
    Procestryk–1 bar ... 64 bar
    Udgangssignal

    Kontaktfri kontakt

    Transistorudgang PNP

    Transistorudgang PNP med IO-Link

    Måleelementets præcision± 2 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad