Oversigt
Simpelthen genial – niveaumåling i væsker med 80 GHz radar
Fristråleradaren LFR SicWave er beregnet til kontinuerlig niveaumåling og kan bruges til alle væsker. Den er ekstremt pålidelig over for ude fra kommende forstyrrelser, skum og aflejringer. Takket være den berøringsløse 80 GHz radarteknologi er LFR SicWave nem at sætte i drift og vedligeholdelsesfri. Forskellige tilvalgsmuligheder til antennedesign, procestilslutninger og huse betyder, at den kan tilpasses perfekt til alle applikationer. HART-kommunikation og WPAN-forbindelse letter service og diagnose på enheden og betyder, at den er bedst muligt forberedt til I4.0-applikationer.
Overblik
- 80 GHz fristråleradar med forskellige antenner
- Måleområde: Op til 30 m
- Procestemperatur: −196 °C ... +200 °C
- Procestryk: −1 bar ... +25 bar
- Procestilslutning: Gevind, flange, klemme
- Hus: Plast (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) eller rustfrit stål (IP69)
- Med eller uden display og WPAN
- Certifikater: Ex d og Ex ia, WHG, skibsbygning