Kontakt
Feedback

Niveaumålere
LFP Inox

Den rene løsning

Din fordel

  • Pålidelig udførelse øger levetiden
  • Stor fleksibilitet som følge af stavprobe med afkortningsmulighed og udskifteligt tilslutningskoncept
  • Omkostningsbesparende på grund af flere udgangssignaler: Et system til grænseværdimåling og kontinuerlig niveaumåling
  • Tids- og omkostningsbesparende på grund af nem idriftsættelse uden kalibrering og fordi den er vedligeholdelsesfri
  • Afstandsmonteret visning af de målte værdier og pladsbesparelse

Oversigt

Den rene løsning

LFP Inox er en hygiejnisk niveausensor beregnet til væsker under anvendelse af TDR-teknologi – en metode til registrering af elektromagnetiske bølgers løbetider. Tidsforskellen mellem den udsendte og den reflekterede impuls genererer et niveausignal. Sensoren kan vise dette som en kontinuerlig måleværdi (analog værdi) og deraf yderligere aflede frit positionerbare koblingspunkter (transistorudgang). Ved brug af materialer, der opfylder FDA, i kombination med et EHEDG-certificeret design, garanterer LFP Inox en optimal og ubegrænset renholdning, selv ved de højeste hygiejniske krav. Det modulære tilslutningssystem muliggør enkel og fleksibel integration i enhver applikation. Anvendelse under CIP- og SIP-betingelser er mulig uden begrænsninger som følge af den store temperatur- og trykbestandighed. Kommunikationsevnen via IO-Link til overordnede styringsprofiler afrunder profilen.

Overblik
  • Niveaumåling i hygiejniske applikationer
  • Manuel stavprobe med afkortningsmulighed op til en længde på 4.000 mm med Ra ≤ 0,8 µm
  • Procestemperatur op til 180 °C, procestryk op til 16 bar
  • CIP-/SIP-bestandig
  • Høj tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IP 69, autoklaverbar
  • Udskiftelige hygiejniske procestilslutninger
  • 3-i-1: Kombineret display, analog udgang og binær udgang
  • Afstandsmonteret elektronik med procestilslutning
  • IO-Link 1.1

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipTDR-sensor
    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumVæsker
    VerificeringsmådeGrænseværdi, kontinuerlig
    Procestemperatur–20 °C ... +180 °C
    Procestryk–1 bar ... 16 bar
    Udgangssignal1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
    Måleelementets præcision± 5 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad