Kontakt
Feedback

Niveaumålere
LFP Cubic

Fleksibel helt hen til probespidsen

Din fordel

  • Pålidelig udførelse øger levetiden
  • Stor fleksibilitet på grund af stavprobe eller wireprobe, der kan afkortes og udskiftes
  • Omkostningsbesparende på grund af flere udgangssignaler: Et system til grænseværdimåling og kontinuerlig niveaumåling
  • Tids- og omkostningsbesparende på grund af nem idriftsættelse og fordi den er vedligeholdelsesfri og ikke kræver kalibrering
  • Procestilslutningen af titan sikrer høj kemisk modstandsdygtighed
  • Fleksibel montage takket være det kompakte, drejelige hus og den velafprøvede elektronik
  • Stor kapacitet, også når flere sensorer er installeret parallelt, idet hardwareenhederne ikke påvirker hinanden indbyrdes
  • Tids- og omkostningsbesparende takket være universel teknologi, som sikrer justeringsfrie målinger

Oversigt

Fleksibel helt hen til probespidsen

LFP Cubic er en niveausensor beregnet til væsker under anvendelse af TDR-teknologi - en metode til registrering af elektromagnetiske bølgers løbetider. Tidsforskellen mellem den udsendte og den reflekterede impuls genererer et niveausignal. Sensoren kan visse dette som en kontinuerlig måleværdi (analog værdi) og yderligere aflede frit positionerbare grænseværdier (transistorudgang). LFP Cubic kan anvendes til stort set alle væsker. Sensoren kan - takket være sit modulopbyggede probekoncept - hurtigt indbygges i enhver applikation. Sensoren kan også anvendes i forbindelse med skummende væsker og væsker, der danner belægninger. Takket være sensorens intuitive indstilling med fire taster og display kan den hurtigt og nemt tilpasses måleopgaven. Gennemprøvet elektronik, IO-link-grænseflader og en udførelse med procestilslutning af titan er yderligere parametre, som gør den egnet til alsidig anvendelse.

Overblik
  • Niveausensor til væsker
  • Ingen mekaniske bevægelige dele
  • Stavprobe på 200 mm til 2.000 mm og wireprobe op til 4.000 mm, som kan udskiftes og afkortes
  • Resistent mod dannelse af belægninger
  • Procestemperatur op til 100 °C, procestryk op til 10 bar
  • 3-i-1: Kombineret display, analog udgang (i henhold til NAMUR NE 43) og binær udgang
  • Høj tæthedsgrad IP 67, drejbart hus og gennemprøvet elektronik
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipTDR-sensor
    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumVæsker
    VerificeringsmådeGrænseværdi, kontinuerlig
    Procestemperatur–20 °C ... +100 °C
    Procestryk–1 bar ... 10 bar
    Udgangssignal1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad