Kontakt
Feedback

Niveaumålere
LFC

Fleksibel og nem diskontinuerlig niveaumåling – den billige løsning

Din fordel

  • Vedligeholdelsesfri diskontinuerlig niveaumåling sparer omkostninger og tid
  • Nem, billig og hurtig installation
  • Kortere rengøringscyklusser takket være et sensordesign, der er nem at gøre rent
  • Optimeret hygiejnisk design minimerer kontamineringsrisikoen
  • Nem plug and play-sensor sikrer hurtig idriftsættelse
  • Perfekt forhold mellem pris og ydelse: Stor målenøjagtighed til en attraktiv pris

Oversigt

Fleksibel og nem diskontinuerlig niveaumåling – den billige løsning

Den kapacitive grænsekontakt LFC er en fleksibel, let og især billig løsning til diskontinuerlig niveaumåling i flydende medier. LFC’en er især effektiv til måling i beholdere eller til tørløbssikring i rørledninger på grund af den nemme installation, den kompakte byggeform, den lange levetid og fordi den er meget let at gøre ren. Som følge af det EHEDG- og 3-A-certificerede hygiejniske design og en procestemperatur på op til 135 °C er den også meget velegnet til CIP- og SIP-applikationer. Her kan LFC’en fleksibelt vise eller afblænde skum og aflejringer.

Overblik
  • Kapacitiv grænsekontakt baseret på elektrisk impedansspektroskopi
  • Plug and play: Forindstillet til vandige medier
  • Procestemperatur: −20 °C ... +100 °C (+135 °C til 1 time)
  • Procestryk: −1 bar ... +25 bar
  • To digitale PNP-udgange
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP66, IP67 og IP69
  • Ideel til hygiejniske applikationer (rengøringsmulighed, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- og SIP-egnet, hygiejnisk adapter kan fås)

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipKapacitiv grænseafbryder
    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumVæsker
    VerificeringsmådeGrænseværdi
    Procestemperatur–20 °C ... +100 °C, +135 °C i maks. 1 h
    Procestryk–1 bar ... 25 bar
    Måleelementets præcisionCa. 1 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad