Kontakt
Feedback

Niveaumålere
LBV301

Robuste, fleksible og egnede til rengøring

Din fordel

  • Enkel idriftsættelse; ingen forkalibrering nødvendig
  • Vedligeholdelsesfrit system
  • Sensortest er mulig i monteret tilstand
  • Fleksibelt og pålideligt målesystem til et stort antal applikationer
  • Vertikal montage også under vanskelige installations- og omgivelsesbetingelser

Oversigt

Robuste, fleksible og egnede til rengøring

Vibrationsgrænsesensorer i produktfamilien LBV301 klarer pålideligt opgaverne som fuld-, tom- eller behovsmeldere i bulkmateriale. Som følge af stavformen kan de ikke blive klemt af bulkmateriale. Den robuste sensorkonstruktion af rustfrit stål drives piezoelektrisk; når staven dækkes til med bulkmateriale, ændrer dens svingningsamplitude sig. Denne ændring registreres pålideligt og transformeres til et udgangssignal. Da monostaven er let at rengøre, er sensorerne også egnede til anvendelse i fødevareindustrien. Mens den kompakte enhed LBV311 anvendes til sidemontage, benyttes den wireforlængede version LBV321 i siloer med detekteringsafstande på op til 80 m og den rørforlængede sensor LBV331 med detekteringsafstande på op til 6 m til vertikal montage. Med et stort antal procestilslutninger samt flere elektronikvarianter udgør LBV301 en løsning til næsten alle applikationer, også i eksplosive atmosfærer.

Overblik
  • Kompakt sensor fra 1"-gevind
  • Stavformen forhindrer, at sensoren sidder fast eller bliver klemt af bulkmateriale
  • Poleret monostav til fødevareapplikationer
  • Idriftsættelse uden påfyldning og medieudligning
  • Procestemperatur op til 250 °C
  • Kan leveres i ATEX-versioner (1D/2D/1G/2G)
  • Rørforlænget variant (LBV331) op til 6 m og wireforlænget variant (LBV321) op til 80 m til vertikal montage til rådighed

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipVibrationsgrænsesensor
    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumBulkmateriale
    VerificeringsmådeGrænseværdi
    Procestemperatur–50 °C ... +250 °C, temperaturområde med temperaturmellemstykke, Detektion af faste stoffer i vandet, temperaturmellemstykke
    Procestryk–1 bar ... 16 bar
    Udgangssignal

    Kontaktfri kontakt

    Dobbeltrelæ (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR-signal

    Måleelementets præcision± 10 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad