Kontakt
Feedback

Niveaumålere
LBV300

Pålidelig og robust i bulkmateriale

Din fordel

  • Enkel montage og idriftsættelse; ingen forkalibrering nødvendig
  • Enkel betjening og integration
  • Vedligeholdelsesfrit system
  • Sensortest er mulig i monteret tilstand
  • Fleksibelt og pålideligt målesystem til et stort antal applikationer
  • Vertikal montage også under vanskelige installations- og omgivelsesbetingelser

Oversigt

Pålidelig og robust i bulkmateriale

Vibrationsgrænsesensorer i produktfamilien LBV300 klarer robust, pålideligt og yderst nøjagtigt opgaver som fuld-, tom- eller behovsmeldere i bulkmateriale. Vibrationsgaflens måleprincip er, at den reagerer på en densitetsændring, og den er derfor uafhængig af siloens form eller det anvendte tankmateriale. Den robuste svinggaffel af rustfrit stål drives piezoelektrisk og svinger med sin resonansfrekvens, der ændres, når den dækkes af bulkmateriale. Denne ændring registreres pålideligt og transformeres til et udgangssignal. Mens den kompakte enhed LBV310 anvendes til sidemontage og som fuldmelder, benyttes den wireforlængede version LBV320 i siloer med detekteringsafstande på op til 80 m og den rørforlængede sensor LBV330 med detekteringsafstande på op til 6 m til vertikal montage. Med et stort antal gevind og flangetilslutninger samt flere elektronikvarianter udgør LBV300 en løsning til næsten alle applikationer, også i eksplosive atmosfærer.

Overblik
  • Enhed med robust konstruktion
  • Udvalg af forskellige materialer og elektriske udgangssignaler
  • Ufølsom over for vedhæftende materiale
  • Idriftsættelse uden påfyldning
  • Procestemperatur op til 250 °C
  • Meget stor gentagelsesnøjagtighed
  • Kan leveres i ATEX-versioner (1D/2D/1G/2G)
  • Rørforlænget variant (LBV330) op til 6 m og wireforlænget variant (LBV320) op til 80 m til vertikal montage til rådighed

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipVibrationsgrænsesensor
    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumBulkmateriale
    VerificeringsmådeGrænseværdi
    Procestemperatur–50 °C ... +250 °C, Detektion af faste stoffer i vandet, temperaturområde med temperaturmellemstykke
    Procestryk–1 bar ... 25 bar
    Udgangssignal

    Kontaktfri kontakt

    Dobbeltrelæ (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR-signal

    Måleelementets præcision± 10 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad