Niveaumålere
LBR SicWave

Simpelthen genial – niveaumåling i bulkmaterialer med 80 GHz radar

Din fordel

  • En enhed til alle kontinuerlige niveaumålinger i faste stoffer; det gør reservedelslogistikken nemmere
  • Større driftssikkerhed for anlægget ved hjælp af berøringsløs, kontinuerlig niveaumåling
  • Den nemme idriftsættelse sparer tid og omkostninger
  • Hurtigere og billigere, fordi den er vedligeholdelsesfri
  • Pålidelig over for ude fra kommende forstyrrelser, hvilket sikrer større driftssikkerhed for anlægget
  • Ufølsom over for støv og aflejringer, så uventede driftsafbrydelser af anlægget forhindres
  • Ex-certifikater kan fås
  • Nemmere service og diagnose via HART eller WPAN

Oversigt

Simpelthen genial – niveaumåling i bulkmaterialer med 80 GHz radar

Fristråleradaren LBR SicWave er beregnet til kontinuerlig niveaumåling og kan bruges til alle faststoffer. Den er ekstremt pålidelig over for ude fra kommende forstyrrelser, støv og aflejringer. Takket være den berøringsløse 80 GHz radarteknologi er LBR SicWave nem at sætte i drift og vedligeholdelsesfri. Forskellige tilvalgsmuligheder til antennedesign, procestilslutninger og huse betyder, at den kan tilpasses perfekt til alle applikationer. HART-kommunikation og WPAN-forbindelse letter service og diagnose på enheden og betyder, at den er bedst muligt forberedt til I4.0-applikationer.

Overblik
  • 80 GHz fristråleradar med forskellige antenner
  • Måleområde: Op til 120 m
  • Procestemperatur: −40 °C ... +200 °C
  • Procestryk: −1 bar ... +20 bar
  • Procestilslutning: Gevind, flange, specielle beslag
  • Hus: Plast (IP66 / IP67) eller aluminium (IP66 / IP68)
  • Med eller uden display og WPAN
  • Certifikater: Ex d, Ex ia, Ex ta

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipFristråleradar
    DetektionsprincipKontaktfrit
    MediumFaststoffer
    VerificeringsmådeKontinuerlig
    Procestemperatur–40 °C ... +200 °C
    Procestryk–1 bar ... 20 bar
    Måleelementets præcision≤ 5 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads