Kontakt
Feedback

Niveaumålere
GRF18S

Enkel, kompakt og pålidelig

Din fordel

  • Lille og kompakt sensor også til vanskelige indbygningsforhold med kun lidt plads
  • Tids- og omkostningsbesparende på grund af hurtig idriftsættelse uden kalibrering til mediet
  • Reduceret vedligeholdelsesbehov, da der ikke anvendes mekanisk bevægelige dele, og genkalibrering ikke bliver nødvendig, selv ved langtidsdrift

Oversigt

Enkel, kompakt og pålidelig

GRF18S er en kompakt optisk grænsesensor, der først og fremmest udmærker sig ved sin ekstremt enkle idriftsættelse. Den gennemprøvede teknik, som de energetiske refleksionsfotoceller fra SICK er baseret på, fungerer som sensorbasis. Det muliggør en enkel, robust og pålidelig sensorkonstruktion. Som følge af brugen af kvalitetsmaterialer som rustfrit stål 1.4404 og polysulfon samt husets udførelse i tæthedsgrad/kapsling IP69 sikrer GRF18S en høj processikkerhed, også under ugunstige omgivelsesbetingelser uden for tanken. En hurtig og problemfri idriftsættelse helt uden mediekalibrering reducerer ikke alene omkostningerne til idriftsættelse, men også vedligeholdelsen. På grund af den optiske teknologi er GRF18S særligt velegnet til vandbaserede medier.

Overblik
  • Pålidelig niveaumåling i flydende medier
  • Lille og kompakt konstruktion, mediekalibrering ikke nødvendig
  • Procestemperatur op til 55 °C, procestryk op til 16 bar
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IP 69
  • Procestilslutning G ½
  • Høj bestandighed som følge af hus af rustfrit stål 1.4404, konisk spids af polysulfon
  • Leveres med udgang som PNP- eller NPN-transistor
  • Opfylder FDA, UL

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipOptisk grænsesensor
    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumVæsker
    VerificeringsmådeGrænseværdi
    Procestemperatur–25 °C ... +55 °C
    Procestryk–0,5 bar ... 16 bar
    Udgangssignal1 x NPN / 1 x PNP
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad