Kontakt
Feedback

Niveaumålere
CFP Cubic

Multifunktionssensor til niveau- og temperaturmåling

Din fordel

  • En sensor til to måleapplikationer – niveau og temperatur – gør installationen nemmere og mindsker behovet for lagerplads
  • Intuitiv og nem betjening med specificeret menustyring og integreret display
  • En sensor til to måleapplikationer gør installationen nemmere og mindsker behovet for lagerplads
  • Fleksibel måling i beholdere af forskellige materialer – også plast – uden yderligere tilbehør
  • Det er muligt at måle i små beholdere og tæt på jorden
  • Måling i olier og vandbaserede væsker uden yderligere tilbehør sparer omkostninger til indkøb og lagerføring

Oversigt

Multifunktionssensor til niveau- og temperaturmåling

CFP Cubic er en kapacitiv niveaumåler til kontinuerlig og samtidig måling af niveau, grænseværdi og temperatur. Takket være den intelligente MCiM-teknologi (Multi-capacitive intra-probe Measuring) måler CFP Cubic medierne over hele probens længde – uafhængigt af beholdermateriale og uden yderligere tilbehør. Probens plastoverflade forhindrer aflejringer og sikrer stor modstandsdygtighed over for aggressive medier. Sensorens intuitive indstilling via en styret menu muliggør nem og hurtig tilpasning til måleopgaven. Procesdataene kan integreres i et automationsnetværk via IO-Link.

Overblik
  • Kontinuerlig niveau- og temperaturmåling samt niveau- og temperaturkontakt
  • Målingen er uafhængig af beholdermaterialet
  • Prober fra 100 mm til 1.000 mm
  • Display og intuitiv menustyring
  • Ingen mekaniske bevægelige dele
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IO-Link 1.1
  • Ingen dødzoner langs måleområdet

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    DetektionsprincipKontakt med medie
    MediumVand- og oliebaserede væsker
    VerificeringsmådeGrænseværdi, kontinuerlig
    Procestemperatur–20 °C ... +80 °C
    Procestryk–0,5 bar ... 3 bar
    Udgangssignal

    2 x PNP/NPN/push-pull

    2 x PNP/NPN/push-pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 x PNP/NPN/Push-Pull + 2 x 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad