Niveaumålere

Intelligente løsninger til måling af niveau og grænseværdi
Hos SICK finder du en bred vifte af løsninger til processtyring, opbevaring og sikring, uanset om det drejer sig om niveaumåling, grænseværdimåling eller begge dele samtidigt. Alt efter montagesituation, mediernes egenskaber og omgivelsesbetingelserne kan SICK levere optimale sensorer, som udelukkende har til formål at sikre effektive processer. I den forbindelse udfolder SICK hele sin viden som udbyder af et af de mest omfattende teknologiporteføljer.
Filtrer efter:
13 træffer(e):
Simpelthen genial – niveaumåling i bulkmaterialer med 80 GHz radar
- 80 GHz fristråleradar med forskellige antenner
- Måleområde: Op til 120 m
- Procestemperatur: −40 °C ... +200 °C
- Procestryk: −1 bar ... +20 bar
- Procestilslutning: Gevind, flange, specielle beslag
- Hus: Plast (IP66 / IP67) eller aluminium (IP66 / IP68)
- Med eller uden display og WPAN
- Certifikater: Ex d, Ex ia, Ex ta
Den rene løsning
- Niveaumåling i hygiejniske applikationer
- Manuel stavprobe med afkortningsmulighed op til en længde på 4.000 mm med Ra ≤ 0,8 µm
- Procestemperatur op til 180 °C, procestryk op til 16 bar
- CIP-/SIP-bestandig
- Høj tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IP 69, autoklaverbar
- Udskiftelige hygiejniske procestilslutninger
- 3-i-1: Kombineret display, analog udgang og binær udgang
- Afstandsmonteret elektronik med procestilslutning
- IO-Link 1.1
Simpelthen genial – niveaumåling i væsker med 80 GHz radar
- 80 GHz fristråleradar med forskellige antenner
- Måleområde: Op til 30 m
- Procestemperatur: −196 °C ... +200 °C
- Procestryk: −1 bar ... +25 bar
- Procestilslutning: Gevind, flange, klemme
- Hus: Plast (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) eller rustfrit stål (IP69)
- Med eller uden display og WPAN
- Certifikater: Ex d og Ex ia, WHG, skibsbygning
Den pure pålidelighed
- Ultralyd-niveausensor med særligt høj kemisk bestandighed
- Kontaktfrit måling i dykrør på op til 1500 mm
- PTFE-belagt membran samt procestilslutning GF D40 i PTFE
- Tryksikker op til 6 bar, temperaturbestandig op til 85 °C
- Fås i forskellige størrelser
- Analog udgang kan omskiftes mellem 4 mA ... 20 mA og 0 V ... 10 V
- Transistorudgang til overvågning af det maksimale og minimale grænseniveau
Fleksibel helt hen til probespidsen
- Niveausensor til væsker
- Ingen mekaniske bevægelige dele
- Stavprobe på 200 mm til 2.000 mm og wireprobe op til 4.000 mm, som kan udskiftes og afkortes
- Resistent mod dannelse af belægninger
- Procestemperatur op til 100 °C, procestryk op til 10 bar
- 3-i-1: Kombineret display, analog udgang (i henhold til NAMUR NE 43) og binær udgang
- Høj tæthedsgrad IP 67, drejbart hus og gennemprøvet elektronik
- IO-Link 1.1
Den intelligente grænsesensor til stort set alle væsker
- Idriftsættelse uden fyldning af beholder og mediekalibrering
- Ufølsom over for vedhæftende materialer
- Procestemperatur på op til 150 °C
- Fås i to elektronikvarianter og IO-Link
- Rørforlængelse på op til 1.200 mm
- Hygiejneudførelser med poleret overflade, CIP- og SIP-kompatible
- Hus af rustfrit stål 316L
- Meget stor gentagelsesnøjagtighed
Robust, kontaktfri og tryksikker
- Kontaktfri måling med op til 3,4 m driftstasteafstand / 8,0 m grænsetasteafstand
- Tryksikker op til 6 bar
- Transduceren er meget robust takket være PVDF-front
- 3-i-1: Kontinuerlig måling, udgangssignal og display
- Analog udgang kan omskiftes mellem 4 mA ... 20 mA og 0 V ... 10 V
- Procestilslutninger G 1 og G 2
- Tæthedsgrad/kapsling IP 67
- Enkel betjening, også via Connect+
Robuste, fleksible og egnede til rengøring
- Kompakt sensor fra 1-gevind
- Stavformen forhindrer, at sensoren sidder fast eller bliver klemt af bulkmateriale
- Poleret monostav til fødevareapplikationer
- Idriftsættelse uden påfyldning og medieudligning
- Procestemperatur op til 250 °C
- Kan leveres i ATEX-versioner (1D/2D/1G/2G)
- Rørforlænget variant (LBV331) op til 6 m og wireforlænget variant (LBV321) op til 80 m til vertikal montage til rådighed
Enkel, kompakt og pålidelig
- Pålidelig niveaumåling i flydende medier
- Lille og kompakt konstruktion, mediekalibrering ikke nødvendig
- Procestemperatur op til 55 °C, procestryk op til 16 bar
- Tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IP 69
- Procestilslutning G ½
- Høj bestandighed som følge af hus af rustfrit stål 1.4404, konisk spids af polysulfon
- Leveres med udgang som PNP- eller NPN-transistor
- Opfylder FDA, UL
Fleksibel og nem diskontinuerlig niveaumåling – den billige løsning
- Kapacitiv grænsesensor baseret på elektrisk impedansspektroskopi
- Plug and play: Forindstillet til vandige medier
- Procestemperatur: −20 °C ... +100 °C (+135 °C til 1 time)
- Procestryk: −1 bar ... +25 bar
- To digitale PNP-udgange med IO-Link 1.1
- Tæthedsgrad/kapsling: IP66, IP67 og IP69
- Ideel til hygiejniske applikationer (rengøringsmulighed, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- og SIP-egnet, hygiejnisk adapter kan fås)
Fleksible og robuste – vibrationsgrænsesensorer til væsker
- Udvalg af forskellige materialer og elektriske udgangssignaler
- Idriftsættelse uden påfyldning
- Procestemperatur op til 250 °C
- Ufølsom over for vedhæftende materiale
- Meget stor gentagelsesnøjagtighed
- Hygiejneudførelser iht. EHEDG og FDA, CIP- og SIP-kompatible
- Kan leveres i ATEX-version
- Rørforlængelse op til 6 m længde
Pålidelig og robust i bulkmateriale
- Enhed med robust konstruktion
- Udvalg af forskellige materialer og elektriske udgangssignaler
- Ufølsom over for vedhæftende materiale
- Idriftsættelse uden påfyldning
- Procestemperatur op til 250 °C
- Meget stor gentagelsesnøjagtighed
- Kan leveres i ATEX-versioner (1D/2D/1G/2G)
- Rørforlænget variant (LBV330) op til 6 m og wireforlænget variant (LBV320) op til 80 m til vertikal montage til rådighed
Multifunktionssensor til niveau- og temperaturmåling
- Kontinuerlig niveau- og temperaturmåling samt niveau- og temperaturkontakt
- Målingen er uafhængig af beholdermaterialet
- Prober fra 100 mm til 1.000 mm
- Display og intuitiv menustyring
- Ingen mekaniske bevægelige dele
- Tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IO-Link 1.1
- Ingen dødzoner langs måleområdet