Flowmålere
FTMg

Flowmåler med energimålingsfunktion

Din fordel

  • Transparent måling af trykluftforbruget i henhold til DIN EN 50001
  • Komplet overblik over gassers flow, tryk og temperatur øger systemets driftssikkerhed
  • IO-Link- eller Ethernet-interfaces (kommunikation med OPC UA) sikrer nem integration i systemet og rådighed over data
  • Omkostningsbesparelser på grund af mindre energiforbrug og større produktionseffektivitet
  • Intuitiv parameteropsætning med et stort, kontrastrigt OLED-display sparer tid og udgifter i forbindelse med idriftsættelsen
  • Kun en enkelt installation og idriftsættelse til registrering af flow-, tryk- og temperaturdata

Oversigt

Flowmåler med energimålingsfunktion

Den termiske flowmåler FTMg måler gasflow og -temperatur samt procestryk og er dermed et omkostningsbesparende multitalent. Med stor måledynamik og ringe tryktab registrerer den ikke-korrosive gasser meget energieffektivt. Det kontrastrige farvedisplay sikrer nem betjening af FTMg’en og gør det muligt at vise flere måleværdier som et procesdiagram. Intern datalogning i syv dage og integreret statisk analyse hjælper med at detektere selv de mindste lækager i pneumatiske systemer. Med PoE kan man desuden foretage en nem webbaseret tilslutning til en PC eller til Cloud, så energiforbruget bliver transparent. Alle måledata kan transmitteres via IO-Link eller med koblingssignaler og analoge signaler.

Overblik
  • Måler trykluft og ikke-korrosive gasarter såsom argon, helium, kuldioxid og kvælstof
  • Visualisering af trykluftforbruget via Monitoring App FTMg fra SICK
  • Måling af gasflow og -temperatur, procestryk og energiforbrug med en enkelt sensor
  • Lavt tryktab
  • Stor måledynamik til overvågning af cylindre og lækager

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Fordele

Datatransparens for virkeligt at spare udgifter

Trykluft er blandt de dyreste energiformer – derfor spiller energieffektivitet og energitransparens også en stadigt vigtigere rolle inden for fabriksautomationen. Investeringsomkostningerne til f.eks. anskaffelse af effektive kompressorer, er enormt høje. For at spare følgeomkostninger er man nødt til at sikre, at driften af trykluftanlæg foregår uden tab. Den termiske flowmåler FTMg (forkortelse af Flow Thermal Meter for gases) sikrer effektiv energistyring i henhold til DIN EN ISO 50001. Den hjælper anlægsoperatører med at detektere lækager i trykluftsystemerne på et tidligt tidspunkt og at kunne planlægge vedligeholdelse.

FTMg er udstyret med indbygget datamonitering og gemmer automatisk måleværdierne for de seneste syv dage. Dermed kan man pålideligt konstatere forandringer og variationer i energiforbruget. Med sin datatransparens støtter sensoren effektivt med søgningen efter lækager i trykluftsystemer og hjælper med at minimere energitab og spare udgifter.

Pålidelig flowovervågning i trykluftsystemer og pneumatiske applikationer

Måling af 8 parametre i en enkelt sensor – bl.a. energi i kWh

Nem betjening takket være den indbyggede webserver

Klar til Industri 4.0 – MQTT og OPC UA sikrer optimal konnektivitet med Cloud

Optimering af energieffektiviteten og omkostningsbesparelserne – ved at detektere og undgå unødvendige energiressourcer og lækager

Talrige montagemuligheder og nem håndtering

FTMg udmærker sig ved sin lette og kompakte udformning. Den kan således også indbygges under trange pladsforhold. Eftersom displayet kan drejes i trin à 90°, kan måleværdierne altid nemt aflæses, uanset hvilken i position sensoren er indbygget i rørledningen. Forskellige referencenormer i henhold til DIN og ISO kan bekvemt vælges FTMg’s menu. Men også individuelt fastlagte referenceværdier er lette at indstille via enheden. Udgange, der kan konfigureres, gør det desuden let at tilpasse den til den ønskede applikation.

Kan konfigureres fleksibelt – mulighed for indstilling af forskellige referencestandarder i henhold til DIN og ISO

Fleksibilitet under indbygningen takket være den lette og kompakte udformning

Intuitiv betjening via et stort, kontrastrigt OLED-display med visning i klartekst

Arbejdets effektivitet understøttes – gennem hurtig, nem indbygning og intuitiv betjening

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipKalorimetrisk (flow, temperatur), piezoresistiv (tryk)
    MediumTrykluft (luftkvalitet ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), Helium, argon, nitrogen, kuldioxid
    Udgangssignal

    1 analog udgang 4 mA ... 20 mA + 1 digital/analog udgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / kan omkobles), frekvens-/pulsudgang + 1 digital udgang (PNP, NPN, Push-Pull kan omkobles), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baund)

    OPC UA, MQTT, integreret webserver

    Målerørdiameter

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 40

    DN 50

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads