Flowmålere
FFU

Kontaktfri måling af flow

Din fordel

  • Vedligeholdelsesfri flowmåler, lavere vedligeholdelsesudgifter
  • Indstillelige måleområder, reducerer antallet af varianter
  • Anvendelig til ledende og til ikke-ledende væsker, reducerer varianter og lageromkostninger
  • Lige målerør reducerer tryktab, og derved spares energiudgifter
  • Pakningsfri sensor øger proces- og driftssikkerheden
  • Fleksibel måleenhed til alle brancher

Oversigt

Kontaktfri måling af flow

Ultralydsflowmåleren FFU bestemmer gennemstrømningsvolumen af ledende og ikke ledende væsker berøringsfrit. At svømme mod strømmen kræver mere energi end at svømme med strømmen. Måling af volumen-gennemstrømning med ultralyd efter fasedifferensmetoden benytter sig af dette simple fysiske faktum. Flowmåleren er kompakt og sammen med den fleksible installationsmulighed er den ideel, også hvor pladsen er begrænset. Sensorens opbygning i højkvalitets polysulfon (Ultrason S) uden pakninger og tæthedsgrad/kapsling IP 67 gør, at FFU kan anvendes under varierende betingelser, og samtidig sikrer den høj pålidelighed, særligt på processiden. Simpel, hurtig og problemløs idriftsættelse bakkes op af et stort display som leverer information i klar tekst.

Overblik
  • Flowmåler til ledende og ikke ledende væsker
  • Ingen bevægelige dele, kompakt byggeform
  • Procestemperatur op til 80 °C, procestryk op til 16 bar
  • Høj kemisk bestandighed som følge af pakningsfri sensorkonstruktion
  • Stort display med folietastatur
  • Integreret tomtrørsregistrering

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MåleprincipUltralydsensor
    MediumVæsker
    Udgangssignal

    Analog udgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA til aktuelt flow og aktuel temperatur1 impuls-/statusudgang Transistorudgang til volumenmåling, overvågning af tomme rør, flowgrænseværdi, doseringsudgang, flowretning (typeafhængig) 1)

    Analog udgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA til aktuelt flow og aktuel temperatur2 impuls-/statusudgang Transistorudgang til volumenmåling, overvågning af tomme rør, flowgrænseværdi1 kontaktindgang til dosering, mængde-reset 1)

    Målerørdiameter

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Maks. indstilleligt måleområde0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Alle tilslutninger er polsikrede. Alle udgange er sikrede mod overbelastning og kortslutning.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads