Flowmålere

Pålidelig og nøjagtig – flowmåleteknik fra SICK
SICK tilbyder innovative sensorer til flowmåleteknik, som kombinerer fleksible målemetoder med robuste byggeformer i overordnede systemer. Uanset om der er behov for den aktuelle flowværdi eller en mængderegistrering ved hjælp af impulsforespørgsler – SICKs flowmålere arbejder pålideligt og sikkert med forskellige medier og under vanskelige proces- og omgivelsesbetingelser.
Filtrer efter:
5 træffer(e):
Kontaktfri og vedligeholdelsesfri registrering af volumenstrøm
- Effektiv og billig berøringsløs måling af bulkmaterialets volumenstrøm og massestrøm
- Høj opløsning som følge af laserpulser med stor vinkelopløsning
- Meget stor driftssikkerhed med multi-ekko-puls-analyse
- Integreret funktion til bestemmelse af bulkmaterialets tyngdepunkt
- Pålidelig opbygning til krævende omgivelsesbetingelser
- Måling også ved lave temperaturer som følge af integreret opvarmning
- Kompakt hus med tæthedsgrad/kapsling IP67
Flowmåler med energimålingsfunktion
- Måler trykluft og ikke-korrosive gasarter såsom argon, helium, kuldioxid og kvælstof
- Visualisering af trykluftforbruget via Monitoring App FTMg fra SICK
- Måling af gasflow og -temperatur, procestryk og energiforbrug med en enkelt sensor
- Lavt tryktab
- Stor måledynamik til overvågning af cylindre og lækager
Den smarte tørløbsbeskyttelse af pumper
- Flowovervågning og temperaturmåling med én og samme sensor
- Optimeret til vand og olie, mulighed for teach-in af andre væsker
- Tæthedsgrad/kapsling IP 67/IP 69 og IO-Link 1.1
- Industriegnet udførelse i VISTAL®-hus med OLED-display, der kan drejes 180°
- Hygiejnevariant i rustfrit stål, komplet egnet til CIP/SIP, procestemperatur op til 150 °C
Kontaktfri måling af flow
- Flowmåler til ledende og ikke ledende væsker
- Ingen bevægelige dele, kompakt byggeform
- Procestemperatur op til 80 °C, procestryk op til 16 bar
- Høj kemisk bestandighed som følge af pakningsfri sensorkonstruktion
- Stort display med folietastatur
- Integreret tomtrørsregistrering
Den kompakte rustfrie sensor til fleksibel flowmåling
- Flowmåling til vand- og oliebaserede væsker
- Pakningsfri sensor af rustfrit stål 316L med Ra ≤ 0,8 µm
- Lige, selvtømmende målerør
- Kompakt design med korte indbygningslængder
- Konfigurerbare digitale udgange
- Temperaturmåling
- Tæthedsgrad/kapsling IP 67/69, CIP/SIP-kompatibel, IO-Link-version 1.1