Under transporten skal mobile platforme kunne genkende og opfatte deres omgivelser. Det forhindrer kollisioner med forhindringer og personer og sikrer, at processerne forløber sikkert og pålideligt.

Kollisionsafværgelse
Alle kollisioner mellem køretøjer er årsag til følgeomkostninger på grund af systemnedbrud og stilstandstider. Enkeltstrålede sikkerhedslysbomme, 2D- og 3D-sensorer advarer på et tidligt tidspunkt og berøringsløst mod kollisioner og afværger dem dermed.
Kollisionsafværgelse med enkeltstrålet sikkerhedslysbom L41
Kollisionsafværgelse med ultralydssensorer
Kollisionsafværgelse i 2D med TIM1xx
Kollisionsafværgelse i 2D med TIM3xx

Personsikkerhed
I områder, hvor mennesker og mobile platforme arbejder sammen, er sikkerhedsorienterede sensorer af afgørende betydning. SICK tilbyder passende sensorer og løsninger – altid tilpasset til det sikkerhedsniveau, som er nødvendigt for applikationen.
Sikkerhedsorienteret 2D-LIDAR-sensor TIM-S
Sikkerhedslaserscanner S300 Mini Standard til sikring af farlige områder på op til 3 m
Sikkerhedslaserscanner microScan3 til sikring af farlige områder på op til 9 m
Sikkerhedslaserscanner S300 Expert til sikring af farlige områder på op til 3 m, inkl. navigation
Sikkerhedsencodere til sikre Motion-Control-funktioner
Sikkerhedssystemer Safe AGV Easy – pålidelig sikring af AGV’er og AGC’er
Sikkerhedssystemer Safe EFI pro – særdeles adaptiv og sikker registrering af AGV’er omgivelser
Sikkerhedslaserscanner outdoorScan3 til sikring af farlige områder på op til 4 m udendørs
Sikker flerstrålescanner scangrid2 – økonomisk sikkerhedsløsning til små sporførte køretøjer

Sikre styringsløsninger
SICK tilbyder en portefølje af fleksible og betjeningsvenlige, sikre styringsløsninger til nem integration af sikkerhedskomponenterne. Lige fra enkle sikkerhedsrelæer til konfigurerbare sikkerhedsstyringer.
Udvalgte artikler:
SICK og MasterMover – sikker start på Industri 4.0
Lys forude – desinfektion ved hjælp af UV-lys og nanoScan3
Jungheinrich automatiserer løftevogne: Behændige i kurver og sikrer større effektivitet

Har du spørgsmål?
Mobile Robotter:
Move into new dimensions
Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter
Industrikøretøjer
Mobile materialetransportsystemer anvendes i stort set alle industrielle produktionsmiljøer.