Kontakt
Feedback

3D-vision
TriSpector1000

Intuitiv 3D-inspektion

Din fordel

  • Pålidelig 3D-inspektion - også når komponenternes farve, position og højde varierer
  • Enkel idriftsættelse og betjening takket være det intuitive brugerinterface
  • Integreret billedanalyse giver hurtig parametrering
  • Hurtig udskiftning af enheder takket være det garanterede synsfelt og genanvendelsen af de gemte indstillinger
  • Intensitetsdata forbedrer 3D-navigationen og muliggør kontrol af, om etiketten og påtrykte mønstre er tilstede samt om objektet drejet sig
  • Fabrikskalibrerede data gør setuppet nemmere og reducerer tiden og ressourceforbruget
  • Modstår barske omgivelser og barske forhold i forarbejdningen af fødevarer

Oversigt

Intuitiv 3D-inspektion

TriSpector1000 er en konfigurerbar stand-alone-sensor til omkostningseffektive 3D-inspektioner. Uanset produktets form, farve eller retning klarer sensoren enhver udfordring. Nu er det muligt at kontrollere indholdet i alle dimensioner samt om indholdet er komplet, eller om enheden er tom. Den er ideel til kvalitetskontrollen i konsumvare- og emballeringsindustrien. Takket være det intuitive brugerinterface er TriSpector1000 nem at sætte i drift og betjene. Selv udskiftningen af enhederne er problemløs med det garanterede synsfelt og genanvendelsen af de gemte indstillinger.

Overblik
  • 3D-inspektion af bevægelige dele
  • Intuitivt brugerinterface
  • Integreret billedanalyse
  • Nemt udskiftningskoncept
  • 3D-billede i høj opløsning med intensitetsoverlay
  • Fabrikskalibrerede 3D-data, faktiske mm-værdier for alle dimensioner
  • Pålidelig IP67-metalhus

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Teknologi3D, LineScan, Billedanalyse
    Scan-/billedgenskabelsesfrekvens2.000 3D-profil/er
    LyskildeSynligt rødt lys (Laser, 660 nm)
    Prækalibreret
    KapslingsklasseIP67
    KonfigurationssoftwareSOPAS ET
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad