Kontakt
Feedback

3D-vision

Vision-intelligens i alle dimensioner

3D-serien fra SICK omfatter et stort portefølje af effektive og fleksible produkter til sikker drift også i hårdt miljø i industrien. Porteføljen omfatter alt fra alsidige højhastighedskameraer, som genererer 3D- og kontrastbilleder af høj kvalitet, til intelligente, konfigurerbare stand-alone sensorer, som sikrer hurtig udvikling og nem integration. Deres skalerbarhed sikrer optimal tilpasning til mange 3D-vision-applikationer.

Filtrer efter:

10 træffer(e):

Træffer 1 - 10 af 10

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie Visionary-B
3D-øjebliksbillede - to-øjne-princip, til effektiv brug udendørs
  • Afstandsværdier: 250 × 496 pixel og 2D-billede: 544 × 828 pixel
  • Stort temperaturområde fra −40 °C til +75 °C
  • Pålideligt hus; IP69K til sensorhovedet
  • 2-i-1-løsning: Altid otte 3D- og 2D-billeder pr. sekund
  • Intelligent billedbehandling: Klassifikation og bestemmelse af objekters position
  • Aktivitetsoptegnelse af de seneste timer mulig
Produktfamilie IVC-3D
Den nemmeste form for 3D-billedbehandling
  • Moderne 3D-billedbehandling på den nemme måde
  • Uafhængig af objektkontrast eller -farve
  • Let betjenbar grafisk brugerflade sikrer hurtig applikationsudvikling
  • Let tilslutning af PLC, robotstyring og andre styringer, f.eks. via Ethernet/IP eller OPC
  • Optager op til 5.000 profiler pr. sekund
  • Industriegnet robust metalhus
Produktfamilie Ruler
Gigabit-3D-vision til hårdt miljø
  • Fabrikskalibrerede millimeternøjagtige 3D-målinger ved fuld produktionshastighed
  • Meget præcise 3D-målinger til bredder fra 100 mm til 1,5 m
  • Samtidig 3D-, sprednings- og grånuancemåling
  • Nem at integrere, der er ikke behov for ekstern belysning
  • Robust hus til hårdt miljø ned til –30 °C
  • Gigabit-Ethernet til decentral indbygning af kameraet ved lange kabelafstande
Produktfamilie Ranger
Hurtig 3D-måling og MultiScan til moderne løsninger i industrien
  • Hurtig 3D-måling med stor hastighed og kvalitet
  • MultiScan-funktion til måling af 3D-form, kontrast, farve og spredning - alt sammen samtidigt
  • Sensoropløsninger på op til 1.536 pixel og 3D og 3.072 pixel ved grånuancer og farve
  • Stor fleksibilitet ved konfiguration, arbejdsafstand og synsfelt
  • Maskinintern 3D-kalibrering
  • Gigabit-Ethernet- og CameraLink-interface
Produktfamilie TriSpectorP1000
Skræddersyede 3D-løsninger til fleksibel automation
  • 3D-, 2D- og profilinspektion af elementer i bevægelse
  • Billedbehandling, belysning og analyse - kombineret i en enkelt enhed
  • SICK AppSpace, programmerbart 3D-kamera
  • Fuld fleksibilitet til skræddersyede løsninger
  • SICK algoritmerne API og HALCON
  • Fabrikskalibrerede 3D-data
  • Webbrugerinterface
Produktfamilie Ranger3
Førsteklasses 3D-performance i lille hus
  • CMOS-sensor fra SICK baseret på ROCC-teknologi til overlegen 3D-performance
  • Behandling af op til 15,4 gigapixel/sek.
  • 3D-profiler ved 7 kHz i fuldt format
  • Sensoropløsning: 2.560 x 832 px
  • I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
  • 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning i én og samme enhed
  • Industriegnet hus, valgfrit i henhold til tæthedsgrad/kapsling IP65/67
Produktfamilie Visionary-T
3D Snapshot – mange anvendelsesmuligheder indendørs
  • Optagelse af op til 50 3D-billeder pr. sekund
  • Afstandsværdier: 144 x 176 pixel pr. optagelse
  • Visning af 3D-data via et Gigabit-Ethernet-interface og nem digital visning
  • Tilrådighedsstillelse af applikationsspecifikke data
  • Temperaturområde: 0 °C ... 50 °C eller 0 °C ... 45 °C (afhængigt af hus), tæthedsgrad/kapsling: IP67

Produktfamilie TriSpector1000
Intuitiv 3D-inspektion
  • 3D-inspektion af bevægelige dele
  • Intuitivt brugerinterface
  • Integreret billedanalyse
  • Nemt udskiftningskoncept
  • 3D-billede i høj opløsning med intensitetsoverlay
  • Fabrikskalibrerede 3D-data, faktiske mm-værdier for alle dimensioner
  • Pålidelig IP67-metalhus
Produktfamilie ScanningRuler
Pålidelig og præcis 3D-øjebliksoptagelse med bredt synsfelt
  • 3D-billedbehandling af stationære objekter
  • Stort synsfelt til scanning af US- og Europaller
  • Præcis, pålidelig og millimeternøjagtig registrering af fabrikskalibrerede 3D-data
  • Ufølsom over for omgivende lys og kontrastændringer
  • Robust hus med indbygget laserlyskilde
  • 3D-punktskydata med grånuanceinformationer
Produktfamilie Visionary-S

3D-øjebliksbillede – farverige udsigter for præcis fabriksautomation

  • Op til 30 dybdebilleder i farve pr. sekund
  • Virker også i totalt mørke og i dagslys op til 40 klx
  • Opløsning: 640 px x 512 px; dybdeopløsning med mere end en millimeters nøjagtighed
  • Visning af 3D-farvedata via et Gigabit-Ethernet-interface
  • Temperaturområde: 0 °C ... 50 °C (afhængigt af hus), tæthedsgrad/kapsling: IP67
  • HDR-modus

Træffer 1 - 10 af 10

Opad