Kontakt
Feedback

2D-vision
InspectorP65x

Konfigurerbar. Programmerbar. Effektiv. Store rækkevidder.

Din fordel

  • Nem Presence Inspection med SensorApp til download
  • Skræddersyede løsninger gennem programmering i SICK AppSpace til mange forskellige vision-applikationer
  • Hurtigt programmerbare 2D-vision-sensorer med høj opløsning garanterer optimal performance
  • Det fleksible optiske design og den effektive belysning muliggør setups med høj hastighed og store synsfelter
  • Takket være effektive komfortfunktioner har operatøren talrige muligheder for individuel interaktion
  • Kundespecifikke brugerflader og SICK AppManager gør idriftsættelsen helt uproblematisk

Oversigt

Konfigurerbar. Programmerbar. Effektiv. Store rækkevidder.

InspectorP65x er en programmerbar og konfigurerbar 2D-vision-sensor til mange forskellige opgaver i industrien, der kræver stor rækkevidde og høj opløsning. Med en billedopløsning på 2 til 4 megapixel, IP-65-huset og det fleksible, optiske design i topklasse er sensoren den ideelle løsning til krævende automationsmiljøer. Takket være udviklingsmiljøet SICK AppSpace, der er baseret på HALCON-billedbehandling og SICK Algorithm Library, er anvendelsessoftwaren i høj grad fleksibel.

Overblik
  • 2D-vision-sensorer mit 2,1 og 4,2 megapixel
  • Konfiguration af SensorApps i webbrowser
  • Programmering af nye SensorApps i SICK AppStudio
  • Fleksibelt C-Mount-objektiv og integreret belysning
  • Mållaser, lydsignal og feedbackspot
  • Inklusive HALCON-run-time licens og SICK Algorithm Library

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Fordele

Udvid 2D-vision-sensorne InspectorP6xx’s funktioner med SensorApps fra SICK.

SensorAppen Presence Inspection sikrer, at de ønskede egenskaber er til stede, og at der ikke forekommer uønskede elementer.
2D-kvalitetskontrollen kan foretages gennem konfigurationen af forskellige billedanalysetools via en grafisk brugerflade i en webbrowser.
Indbyggede og offline kursusapplikationer sikrer betjening, der er nem og hurtig at indlære.

SensorAppen Presence Inspection kombinerer lave investeringsomkostninger og hurtig idriftsættelse for at forbedre afkastet, reducere mængden af kasserede varer og øge kundetilfredsheden.

SICKs AppSpace Developers Club giver adgang til tools, support og et miljø, hvor der udvikles nye SensorApps.
Det specialiserede softwaretool SICK AppStudio til udvikling af SensorApps kan anvendes direkte på Inspector-enhederne.
SICK Support Portal er den centrale platform for en SICK AppSpace-udvikler, hvor der er adgang til vejledninger, tools, dokumentation og hyppigt stillede spørgsmål.

Udviklingen i SICK AppStudio muliggør komplet individuel tilpasning, hvis der er behov for det.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    OpgaveformuleringPositionering, Inspektion, Måling, Læsning
    SensorCMOS-matrixsensor, gråværdier
    Sensoropløsning

    2.048 px x 1.088 px (2,1 Mpixel)

    2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel)

    LyskildeHvid, blå
    FokusIndstilleligt fokus / dynamisk fokusstyring
    ObjektivUdskiftelig (C-Mount), skal bestilles separat som tilbehør / integreret
    Optisk format1″
    BrugerinterfacesWebserver
    Betjeningselementer2 taster
    Seriel✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN-sensornetværk (Master/Slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (ekstra via eksternt feltbusmodul CDF600-2)
    KonfigurationssoftwareSICK AppStudio
    Dimensioner

    142 mm x 90 mm x 46 mm 1)

    142,8 mm x 90 mm x 106,1 mm

    • 1) Kun hus uden objektiv og beskyttelseshætte.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad