Kontakt
Feedback

2D-vision
Inspector

VSPM-6F2413
1062408
Klar til forsendelse efter en uge
  • Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      OpgaveformuleringInspektion, Positionering, Måling
      Teknologi2D, Enkeltbilledoptagelse, Billedanalyse
      ProduktkategoriConfigureerbare apparaten
      VærktøjssætObjektfinder, Pixeltæller, Kantpixeltæller, Mønstre, Blob-finder, Polygon, Kant, Cirkel, Afstand, Vinkel, Kanttæller, Bestemmelse af maksimum
      SensorCMOS-matrixsensor, gråværdier
      FokusIndstilleligt fokus (manuelt)
      KalibreringKorrektion af objektivforvrængning og perspektiver, resultater i mm
      Sammenligning af koordinater via robot
      Arbejdsafstand≥ 50 mm
      Arbejdsafstand med intern belysning50 mm ... 200 mm
      Den interne belysnings synsfelt22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm
      Intern belysningInfrarød
      LED-klasseRisikofri gruppe (ingen risiko, IEC62471 : 2006)
      SpektrumCa. 370 nm ... 900 nm
      Offline-supportEmulation
      ObjektivKan udskiftes (M12-mount)
      Optisk format1/3"
      Brændvidde10 mm
    • Ydelse
      Sensoropløsning640 px x 480 px
      Scan-/billedgenskabelsesfrekvens40 fps 1)
      Antal overvågningsområder64
      Antal referenceobjekter32 objekter
      • 1) Maks. 200 fps.
    • Grænseflader
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Transmissionshastighed100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      Transmissionshastighed100 Mbit/s
      BrugerinterfacesWebserver
      KonfigurationssoftwareSOPAS ET
      Datahukommelse og -downloadProtokolhukommelse til 30 billeder, Billedhukommelse på PC, Billedhukommelse pr. FTP
      Ethernet-kommunikationWeb-API
      Digitale indgange4 indgange (24 V)
      Konfigurerbare indgangeEkstern trigger, Encoderindgang, ekstern indlæring, Udvalg af referencehukommelser
      Digitale udgange3 transistorudgange, 24 V (type B)
      Konfigurerbare udgangeUdgang via logiske udtryk, ekstra billedhukommelse pr. FTP
      Udgangsstrøm≤ 100 mA
      StandardudgangeIngen objekt registreret, alt ok, Detaljefejl
      Maks. encoderfrekvens40 kHz
      Styring ekstern belysning5 V TTL
      I/O-boks-udvidelse5 indgange til objektvalg, 16 udgange
    • Mekanik/elektricitet
      Tilslutninger

      M12, 12-polet stik

      M12, 4-polet hunstik

      Forsyningsspænding24 V DC, ± 20 %
      Rippel< 5 Vss
      Strømforbrug< 450 mA, uden udgangsbelastning
      KapslingsklasseIP67
      Husets materialeAluminium
      ForrudematerialePMMA
      Vægt350 g
      Dimensioner (L x B x H)100 mm x 53 mm x 38 mm
    • Omgivelsesdata
      ChokbelastningEN 60068-2-27
      VibrationsbelastningIEC 60068-2-6
      Omgivelsestemperatur, drift0 °C ... +45 °C 1)
      Omgivelsestemperatur, lager–20 °C ... +70 °C 1)
      • 1) Relativ fugtighed: 35 % ... 85 %, på lageret: 95 %.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027310205
      ECl@ss 5.1.427310205
      ECl@ss 6.027310205
      ECl@ss 6.227310205
      ECl@ss 7.027310205
      ECl@ss 8.027310205
      ECl@ss 8.127310205
      ECl@ss 9.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Tekniske tegninger

    VSPM-6F2413
    Tilslutningsmåde
    VSPM-6F2413
    tilslutningsskema M12, 12-polet
    VSPM-6F2413
    Tilslutningsskema Ethernet
    VSPM-6F2413
    Synsfelt
    VSPM-6F2413
    Måltegning Standard
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Opad