Kontakt
Feedback

2D-vision
Inspector

Den intelligente billedbehandlingsløsning i den komfortable sensorpakke

Din fordel

  • Alsidig vision-toolbox, som kombinerer Smart-kameraets ydelse med sensorens brugervenlighed
  • Unikt udskifteligt hus, så billedkvaliteten problemløst kan optimeres
  • Nem parametrering via SOPAS, inklusive emulator til offline-parametrering og -test, reducerer driftsstop i produktionen til et minimum
  • De brugervenlige brugerinterfaces er optimalt tilpasset brugerens overvågningskrav, så hans arbejde bliver så effektivt som muligt
  • Fremragende konnektivitet via Ethernet-kommunikation og web-API til kundespecifik HMI-udvikling

Oversigt

Den intelligente billedbehandlingsløsning i den komfortable sensorpakke

Vison-Sensor-Inspectoren er en intelligent løsning til billedbehandling - i en enkelt enhed. Uanset opgaven: Verificering af kvalitet og fuldstændighed, registrering af delposition eller måleopgaver. Det robuste IP-67-hus er tilpasset kravene i industrien, og med den intelligente billedbehandling er Inspectoren perfekt til applikationer med høj hastighed. Det fleksible hus er udformet, så det nemt kan tilpasses de optiske krav i det pågældende anvendelsesområde hos kunden. Det sikrer førsteklasses inspektion, selv ved vanskeligt registrerbare objekter som f.eks. stærkt reflekterende dele og flerfarvede etiketter. Med sine mange interfaces assisterer Inspector-produktfamilien i forbindelse med styring, kontrol og dataindsamling. Vision-sensoren har alt det, som kunden behøver til integrationen, og letter det daglige arbejde.

Overblik
  • Positionering, test og måling ved høj hastighed
  • Effektiv “objektfinder”, uafhængig af position, drejevinkel og størrelse
  • Et unikt udskifteligt hus understøtter diffusor og forskelligt optisk tilbehør
  • Brugervenlig, trinvis konfiguration via PC
  • Brugervenligt brugerinterface
  • Fleksible interfaces til maskinintegration og HMI-design

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Opgaveformulering

    Positionering

    Inspektion

    Måling

    SensorCMOS-matrixsensor, gråværdier
    Sensoropløsning

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Lyskilde

    Hvid

    Hvid diffusor

    UV

    Infrarød

    FokusIndstilleligt fokus (manuelt)
    Objektiv

    Kan udskiftes (M12-mount)

    Integreret

    Ikke indeholdt i leveringen (M12-Mount)

    Optisk format1/3"
    Brugerinterfaces

    Inspector Viewer

    Webserver

    KonfigurationssoftwareSOPAS ET
    Dimensioner100 mm x 53 mm x 38 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad