Kontakt
Feedback

2D-vision

Effektiv billedbehandling ved meget nem betjening

SICK tilbyder effektive vision-sensorer, der kan klare de udfordringer, der stilles af alle brancher, selv der, hvor traditionelle sensorer må give op. Vision-sensorer udgør - alt efter variant - et komplet værktøjssæt til positionerings-, inspektions-, måle- og læseopgaver. Det fleksible optiske design er velegnet til stort set alle opgaveområder. Systemets enkelhed sikres gennem automatisk opbygning, intelligente algoritmer og fælles intuitivt brugerinterface.

Filtrer efter:

7 træffer(e):

Træffer 1 - 7 af 7

Visning: Gallerivisning Listevisning
Løsningen til finpositionering i reolfag ved enkelt og dobbelt dybt lager
  • Enkelt og dobbelt dybt lager i reoler ved hjælp af en enhed
  • Brugervenligt web-interface
  • PROFINET og digital udgang
  • Pålideligt metalhus inklusive IP67-beskyttelseskappe
  • LED’er, mållaser, taster på enheden og valgfrit MicroSD-hukommelseskort
  • Præmonteret, præfokuseret og præparametreret
  • Adgang til billeddata
Produktfamilie Inspector
Den intelligente billedbehandlingsløsning i den komfortable sensorpakke
  • Positionering, test og måling ved høj hastighed
  • Effektiv “objektfinder”, uafhængig af position, drejevinkel og størrelse
  • Et unikt udskifteligt hus understøtter diffusor og forskelligt optisk tilbehør
  • Brugervenlig, trinvis konfiguration via PC
  • Brugervenligt brugerinterface
  • Fleksible interfaces til maskinintegration og HMI-design
Produktfamilie InspectorP65x
Konfigurerbar. Programmerbar. Effektiv. Store rækkevidder.
  • 2D-vision-sensorer mit 2,1 og 4,2 megapixel
  • Konfiguration af SensorApps i webbrowser
  • Programmering af nye SensorApps i SICK AppStudio
  • Fleksibelt C-Mount-objektiv og integreret belysning
  • Mållaser, lydsignal og feedbackspot
  • Inklusive HALCON-run-time licens og SICK Algorithm Library
Produktfamilie InspectorP64x
Konfigurerbar. Programmerbar. Økonomisk. Hurtig.
  • 2D-vision-sensor mit 1,7 megapixel
  • Konfiguration af SensorApps i webbrowser
  • Programmering af nye SensorApps i SICK AppStudio
  • Fleksibelt C-Mount-objektiv og integreret belysning
  • Mållaser, lydsignal og feedbackspot
  • Inklusive HALCON-run-time licens og SICK Algorithm Library
Produktfamilie InspectorP63x
Konfigurerbar. Programmerbar. Kompakt. Alsidig.
  • 2D-vision-sensorer mit 1,3 og 1,9 megapixel
  • Konfiguration af SensorApps i webbrowser
  • Programmering af nye SensorApps i SICK AppStudio
  • Fleksible S- og C-Mount-objektiver og integreret belysning
  • Mållaser, lydsignal og feedbackspot
  • Inklusive HALCON-run-time licens og SICK Algorithm Library
Produktfamilie midiCam
Pålidelige, industriegnede streaming-kameraer med GigE-interface
  • Robust hus med tæthedsgrad/kapsling IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Vidtrækkende spændingsforsyning 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-stikforbindelse til GigE-interfacet
  • M12-stikforbindelse til spændingsforsyning og digitale ind- og udgange
  • Farve-, monokrom- og NIR-varianter
  • Tilslutning til C-Mount-objektiver
Produktfamilie picoCam
Ultrakompakte, industrielle streaming-kameraer med GigE-interface
  • Ultrakompakt hus
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Vidtrækkende spændingsforsyning 12 V DC ... 24 V DC
  • Skrubart RJ45-GigE-interface
  • Skrubar Hirose-stikforbindelse til spændingsforsyning og digitale ind- og udgange
  • Farve-, monokrom- og NIR-varianter
  • Tilslutning til C-Mount-objektiver

Træffer 1 - 7 af 7

Opad