Ultrakort cylindersensor til robotgribere og miniaturecylindre
Cylindersensoren MZCG fra SICK er specielt udviklet til registrering af stempelpositionen i pneumatiske gribere og miniaturecylindre med C-slot, som bl.a. anvendes i håndterings- og montageteknikken, robotteknologien og elektronikindustrien. Overalt, hvor pladsen er trang, beviser den lillebitte enhed sin sande styrke.
Med sit universelle husdesign passer én MZCG til forskellige producenters mangeartede C-spor cylindere. Dette mindsker omkostningerne til oplagring, muliggør et mere fleksibelt maskindesign og sikrer nemmere service. Sensoren placeres i den ønskede position og det nye fastgørelseskoncept med en skrue, der ikke kan løsne sig, sikrer en hurtig og solid montage. Et kort hus på kun 12,2 mm og en ledningstilslutning oppefra, drejet 90° i forhold til standardsensorer, giver den nødvendige fleksibilitet til situationer, hvor der kun er lidt plads til rådighed. På trods af den korte byggeform giver sensoren maksimal funktionalitet og minimal vægt.
Overblik
- · Ultrakort hus (12,2 mm) til applikationer i robotgribere og miniaturecylindre
- · Passer til alle gængse C-spor, f.eks. Schunk, Zimmer, Festo og SMC
- · Kort og præcist detekteringspunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
- · Ledning, der er velegnet til kabelkæder
- · LED til visning af detekteringstilstanden
- · Tæthedsgrad/kapsling IP68
Mere information
Onlinekatalog: >MZCG
Få seneste nyheder, praktiske applikationer, produktlanceringer, messer og events -virksomhedsnyheder.
Nyheder direkte i indboksen: Nyhedsbrev
Følg SICK A/S på Linked-in