Oversigt
Tidlig og pålidelig detektion af brand i tunneler
Røgdetektoren VISIC50SF byder på hurtig måling til sikring af tidlig og pålidelig røgdetektion i tilfælde af tunnelbrand. VISIC50SF er meget let at montere, betjene og vedligeholde. Uden justering og parameteropsætning – omgående måling. Takket være tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K modstår VISIC50SF ikke kun de barske omgivelsesbetingelser i tunnelen; den klarer også tunnelvask helt uden problemer. Der er lagt særlig vægt på pålidelig drift med lange vedligeholdelsesintervaller. Derfor indeholder den ingen bevægelige dele. Den fås valgfrit i en version med opvarmning til tågeundertrykkelse. Dermed opfylder VISIC50SF elegant de ønskede krav og er den perfekte løsning til hurtig, pålidelig og tidlig detektion af brand.
Overblik
- Måling af sigtbarhedsnedsættelsen (K-værdi) efter princippet for måling af lysspredning
- Stor driftssikkerhed, ingen bevægelige dele
- Hurtig og sikker røgdetektion
- Software udviklet i henhold til EN 61508 (SIL1)
- Lave kvote af forkerte alarmer
- Tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K takket være det pålidelige hus af rustfrit stål
- Undertrykkelse af tåge ved hjælp af indbygget opvarmning (valgfri)