Oversigt
Moderniserer måleydelsen for luftkvaliteten i tunneler
Tunnelsensoren VISIC100SF tilbyder all-in-one-løsningen til sigtbarheds-, CO-, NO- og NO2-måling. Fremragende kombination af princippet for måling af lysspredning med elektrokemiske sensorer – kompakt i ét hus. VISIC100SF er meget let at montere, betjene og vedligeholde. Uden justering og parameteropsætning – omgående måling. Takket være tæthedsgrad/kapsling IP6K9K modstår VISIC100SF ikke kun de barske omgivelsesbetingelser i tunnelen; den klarer også tunnelvask helt uden problemer. Der er lagt særlig vægt på pålidelig drift med lange vedligeholdelsesintervaller. Derfor indeholder den ingen bevægelige dele. Den fås valgfrit i en version med opvarmning til korrektion for tåge. Dermed opfylder VISIC100SF elegant de ønskede krav og er den perfekte løsning til enhver tunnelapplikation.
Overblik
- Måling af sigtbarhed (K-værdi) efter princippet for måling af lysspredning
- CO- og NO-måling med elektrokemiske sensorer i henhold til EN 50545
- Software udviklet i henhold til EN 61508 (SIL1)
- Meget pålidelig, ingen bevægelige dele
- Kombination af sigtbarhedsmåling med to forskellige gasmålinger
- Tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K takket være det pålidelige hus af rustfrit stål
- Korrektion for tåge ved hjælp af indbygget opvarmning (valgfri)