Tunnelsensorer
VICOTEC410

Til ventilationsstyring i vejtunneler

Din fordel

  • Direkte, næsten øjeblikkelig måling
  • Lave omkostninger til drift og vedligeholdelse (gælder især for VICOTEC411)
  • Fleksibel systemintegration med analoge udgange eller PROFIBUS

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

Oversigt

Til ventilationsstyring i vejtunneler

De kompakte analysatorer i VICOTEC410-produktfamilien registrerer målestørrelserne sigtbarhed og kulmonoxidkoncentration i vejtunneler:

  • VICOTEC411 til bestemmelse af sigtbarhed
  • VICOTEC412 til bestemmelse af CO-koncentration
  • VICOTEC414 til samtidig bestemmelse af sigtbarhed og CO-koncentration.

Hvis sensorerne er snavsede, sender måleenhederne en opfordring til vedligeholdelse – på den måde begrænses vedligeholdelse til de tilfælde, hvor der er et reelt behov. VICOTEC411 overvåger sigtbarheden i tunneler og leverer informationer om sigtbarhedsforholdene. Et kontinuerligt, nærmest øjeblikkeligt målesignal bruges til effektiv ventilatorstyring. VICOTEC412 overvåger forureningen på grund af kulmonoxid direkte i tunnelatmosfæren. Med VICOTEC414 har man en kombineret måleenhed til samtidig overvågning af sigtbarhed og CO-koncentration.

Overblik
  • Automatisk justeringsfunktion (AutoAdjust)
  • Kontamineringskontrol
  • Menustyret betjening via analyseenhed

Reservedele

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 
  • System VICOTEC410

    System VICOTEC410

    MålestørrelserSynlighed (K-værdi), CO
    MåleprincipperTransmissionsmåling, Gasfilterkorrelation
    Målestrækning
    10 m
    Måleområder
    Synlighed (K-værdi)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    Gentagelsesnøjagtighed
    Synlighed (K-værdi)± 0,1 km⁻¹
    CO± 2 ppm
    Omgivelsestemperatur
    –30 °C ... +60 °C
    Lagertemperatur
    –30 °C ... +85 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Analoge udgange2 Udgange:
    0/2/4 ... 20 mA
    Transistorudgange3 Relækontakter:
    125 V AC, 60 W / 150 V DC, 30 W
    Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og advarsel
    Digitalindgange1 Indgang:
    5 V, 2 mA
    For ekstern vedligeholdelseskontakt
    PROFIBUS DP
    FeltbusintegreringsmådeRS-422
    BetjeningMenuført betjening via styreenhed
    Udførelse

    VICOTEC411 (kun synlighed)

    VICOTEC412 (kun CO)

    VICOTEC414 (synlighed og CO)

    Dimensioner (l x h x b)
    Sensor190 mm x 259 mm x 539 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Styreenhed RCU410254 mm x 349 mm x 122 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Tilslutningsenhed125 mm x 103 mm x 57 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Tilslutningsenhed med separat energiforsyning163 mm x 111 mm x 57 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Energiforsyning
    Spænding190 V AC ... 260 V AC, ± 10 %
    95 V AC ... 130 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    EffektforbrugVICOTEC411: ≤ 45 VA
    VICOTEC412: ≤ 80 VA
    VICOTEC414: ≤ 90 VA
    KorrekturfunktionerNulpunktstrimning
    KontrolfunktionerReferencepunkttest
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads