Målestørrelser | Synlighed (K-værdi), NO, NO2, NOx, CO, Temperatur |
Måleprincipper | Differentiel optisk absorbtionsspektroskopi (DOAS), Transmissionsmåling, elektrokemisk celle, modstandstermometer |
|
Måleområder | | K-værdi | 0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹ | NO | 0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm | NO2 | 0 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm | CO | 0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm | Temperatur | –25 ... +55 °C / –25 ... +75 °C |
|
Indstillingstid (t90) | | Synlighed (K-værdi) | 5 s ... 360 s Indstillelig (45 s forindstillet) | NO, NO2 | 5 s ... 360 s Indstillelig (45 s forindstillet) | CO | ≤ 60 s |
|
Linearitet | | NO | ± 0,48 ppm | NO2 | ± 0,035 ppm |
|
Dokumentationsgrænse | | Synlighed (K-værdi) | 0,03 km⁻¹ | NO | 0,002 ppm | NO2 | 0,007 ppm |
|
Gentagelsesnøjagtighed | | Synlighed (K-værdi) | 0,017 km⁻¹ | NO | 0,031 ppm | NO2 | 0,007 ppm |
|
Omgivelsestemperatur | | | –20 °C ... +55 °C | CO-sensor | –10 °C ... +40 °C |
|
Lagertemperatur | | | –25 °C ... +75 °C | CO-sensor | 0 °C ... +20 °C |
|
Omgivelsestryk | | | 700 hPa ... 1.200 hPa |
|
Fugtighed i omgivelserne | | | 10 % ... 95 % Relativ fugtighed, ikke kondenserende |
|
Overensstemmelse | ASTRA "Direktiv - Ventilation af vejtunnelen" (2008) RABT 2006 RVS 09.02.22 |
Elektrisk sikkerhed | CE |
Tæthedsgrad/kapsling | | | IP69K |
|
Analoge udgange | 6 Udgange: 0 ... 20 mA Afhængigt af enhedens udførelse |
Transistorudgange | 4 Relækontakter: Afhængigt af enhedens udførelse |
Digitalindgange | 4 potentialefrie kontakter |
I/O-udvidelser | Lysleder-tilslutning valgfri |
Ethernet | ✔ | Funktion | Tilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server |
|
Modbus | ✔ | Feltbusintegreringsmåde | TCP |
|
CAN-bus | ✔ | Funktion | Til tilslutning af en styreenhed SCU |
|
Betjening | Via software SOPAS ET |
Dimensioner (l x h x b) | | Sender-/modtagerenhed | 718 mm x 470 mm x 310 mm (Detaljer, se måltegninger) | Reflektorbånd | 617 mm x 278 mm x 245 mm (Detaljer, se måltegninger) | Tilslutningsenhed | 450 mm x 254 mm x 148 mm (Detaljer, se måltegninger) |
|
Vægt | | Sender-/modtagerenhed | 20 kg | Reflektorbånd | 9 kg | Tilslutningsenhed | 8 kg |
|
Materiale | Rustfrit stål 1.4571, pulverlakeret |
Energiforsyning | | Spænding | 115 V AC, ± 10 % | | 230 V AC, ± 10 % | Frekvens | 50 Hz / 60 Hz | Effektforbrug | ≤ 200 VA |
|
Kontrolfunktioner | Automatisk kontrolcyklus for nul- og referencepunkt Kontamineringskontrol Manuel linearitetstest |
Valgmuligheder | CO-sensor |