Kontakt
Feedback

Tunnelsensorer

Løsninger til sikkerheden i tunneler

Den stigende trafiktæthed gør kontinuerlig måling af koncentrationen af skadelige stoffer i tunneler tvingende nødvendig. Tunnelsensorer fra SICK detekterer røggasserne dér, hvor de opstår. Det sikrer ikke blot effektiv overvågning og styring; det sikrer også økonomisk drift af ventilationsanlægget – også i tilfælde af brand.

Filtrer efter:

6 træffer(e):

Træffer 1 - 6 af 6

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie VISIC50SF
Tidlig og pålidelig detektion af brand i tunneler
  • Måling af sigtbarhedsnedsættelsen (K-værdi) efter princippet for måling af lysspredning
  • Stor driftssikkerhed, ingen bevægelige dele
  • Hurtig og sikker røgdetektion
  • Software udviklet i henhold til EN 61508 (SIL1)
  • Lave kvote af forkerte alarmer
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K takket være det pålidelige hus af rustfrit stål
  • Undertrykkelse af tåge ved hjælp af indbygget opvarmning (valgfri)
Produktfamilie VISIC100SF
Moderniserer måleydelsen for luftkvaliteten i tunneler
  • Måling af sigtbarhed (K-værdi) efter princippet for måling af lysspredning
  • CO- og NO-måling med elektrokemiske sensorer i henhold til EN 50545
  • Software udviklet i henhold til EN 61508 (SIL1)
  • Meget pålidelig, ingen bevægelige dele
  • Kombination af sigtbarhedsmåling med to forskellige gasmålinger
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K takket være det pålidelige hus af rustfrit stål
  • Korrektion for tåge ved hjælp af indbygget opvarmning (valgfri)
Produktfamilie VICOTEC450
Ekstraktiv måling af sigtbarhed til øget sikkerhed i tunneler
  • Regelmæssig funktionstest med kontamineringsmåling
  • Linearitetstest med filtersæt kan gennemføres
  • Intern skylleluft sikrer lange rengøringsintervaller
  • Meddelelse om vedligeholdelsesbehov (filter og rengøring)
  • Logbogsfunktion
  • Kan udvides med forskellige interface- eller ind-/udgangsmoduler (f.eks. PROFIBUS, Ethernet, analogt modul ...)
Produktfamilie VICOTEC410
Til ventilationsstyring i vejtunneler
  • Automatisk justeringsfunktion (AutoAdjust)
  • Kontamineringskontrol
  • Menustyret betjening via analyseenhed
Produktfamilie VICOTEC320
Til ventilationsstyring og filterovervågning i vejtunneler
  • Meget lave påvisningsgrænser for NO og NO2
  • Automatisk funktionsovervågning og automatisk kalibrering
  • Meget pålidelig udførelse af rustfrit stål
  • Automatisk strålesporing mellem sender-/modtagerenhed og reflektor
Produktfamilie SMOTEC450
Hurtig og effektiv røgdetektion til alle tunneler
  • Hurtig og præcis måling af lysspredningen
  • Automatiske kontrolfunktioner
  • Kontamineringskontrol
  • Tørreskab til fordampning af dråber opstået på grund af tåge
  • Robust hus i rustfrit stål

Træffer 1 - 6 af 6

Opad