Oversigt
Sigtbarhedsmåling på veje, i tunneler og på søveje
VISIC620 bestemmer den normerede sigtbarhed på veje, søveje og i vejrstationer eller sigtbarheden i tunneler (som k-værdi eller i mg/m³). Gennem en automatisk selvtest måler og kompenserer den for eventuelt snavs på frontruderne. Desuden genkender den meget godt objekter som løv og planter i den optiske strålegang. VISIC620 kan derfor foretage pålidelige målinger af tåge.
Det femårige vedligeholdelsesinterval (med undtagelse af rengøring), det pålidelige hus af rustfrit stål og muligheden for energiforsyning via solceller eller batteri gør VISIC620 til et rigtigt "outdoor"-produkt, selv i saltholdig luft.
Overblik
- Stort sigtbarheds-måleområde
- Nedbørsdetektor kan tilvælges
- Kontamineringskontrol
- Minimalt pladsbehov og lav vægt
- Autark system med eksterne solceller og batteri er mulig
- Pålideligt hus; også til saltholdig luft