Overheight detectors
HISIC450

Detektion af køretøjer med overhøjde

Din fordel

  • Pålidelige alarmer, også under ugunstige vejrforhold

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

Oversigt

Detektion af køretøjer med overhøjde

Overhøjdedetektoren HISIC450 overvåger køretøjers højde, f.eks. foran tunnelportaler, lave viadukter og broer. Hvis et køretøj bryder begge HISIC450’s fotoceller, og hvis signalet desuden kobles sammen med trafikregistreringen, udløses meget pålidelige standse- og alarmsignaler. Selv køretøjer med overhøjde og en hastighed på op til 100 km i timen registreres stadig meget godt. Også ved regn, sne og støvskyer er der sikret en pålidelig overvågningsfunktion takket være den store lysplet og den store signalreserve.

Overblik
  • Aluminiumshus med antikorrosionscoating og høj tæthedsgrad/kapsling
  • Opvarmede frontlinser mod kondens/tilisning
  • Vejrbeskyttelse mod sne, regn og støv
  • Tilbehørsmaterialer (vejrbeskyttelseskappe, fastgørelse) af rustfrit stål
  • Følsomheden kan indstilles
  • Ufølsom for fremmedlys

Reservedele

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 
  • System HISIC450

    System HISIC450

    MålestørrelserOverhøjde
    MåleprincipperDobbelt lysbom
    Målestrækning
    ≤ 100 m
    Ved måling udendørs
    Indstillingstid (t90)
    HISIC450-N250, HISIC450-P250≤ 500 µs
    HISIC450-R250≤ 10 ms
    Omgivelsestemperatur
    –25 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP67
    Transistorudgange

    1 PNP-udgang:
    200 mA
    Kortslutningssikker, kun HISIC450-P250

    1 NPN-udgang:
    200 mA
    Kortslutningssikker, kun HISIC450-N250

    1 Relækontakt:
    750 mA, 120 W
    Galvanisk adskilt, kun HISIC450-R250

    Dimensioner (l x h x b)
    60 mm x 126 mm x 105 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Energiforsyning
    SpændingHISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
    HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 %
    SpændingTilslutninger polvendingssikre, kun HISIC450-N250 og HISIC450-P250
    StrømforbrugHISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
    EffektforbrugHISIC450-R250: ≤ 6 W
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads