Yderligere tilbehør
Til alle behov
519 træffer(e):
- Beskrivelse: Programmeringsinstrument USB, til programmerbare SICK-encodere AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 og wireencodere med programmerbare encodere
- Beskrivelse: SVip® LAN programmeringstool til alle motor-feedbacksystemer
- Indeholdt i levering: 1 stk. programmeringstool PGT-11-S LAN, 1 stk. spændingsforsyning 100-240 V AC / 12 V DC, primær adapter (Europa, UK, USA/Japan, Australien), Ethernet-kabel 3 m
- Beskrivelse: Justeringshjælp til registrering af infrarødt lys fra SICK-sensorer.
- Indeholdt i levering: Justeringshjælp, fod, displayhjælp, montagevejledning
- Beskrivelse: Håndholdt programmeringsenhed til SICKs programmerbare encodere AHS/AHM36 CANopen, hældningssensorer TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog og wireencodere med AHS/AHM36 CANopen. Kompakte dimensioner, ringe vægt, kan betjenes intuitivt.
- Indeholdt i levering: 1x programmeringstool PGT-12-Pro stand-alone, 4x alkali-batterier 1,5 V Mignon (AA)
- Beskrivelse: Displayprogrammeringsenhed til SICKs programmerbare encodere DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 og wireencodere DFS60, AFS/AFM60 og AHS/AHM36. Kompakte dimensioner, ringe vægt, kan betjenes intuitivt
- Indeholdt i levering: 1x programmeringstool PGT-10-Pro stand-alone, 4x alkali-batterier 1,5 V Mignon (AA)
Målehjulsencoder
DFV60
- Målehjulsomkreds: 300 mm
- Målehjulsoverflade: O-ring NBR70
- Kommunikationsinterface: Push pull 10 V ... 32 V
- Forsyningsspænding: 10 V ... 32 V
- Tilslutningsmåde: Stik, M12, 8-polet, radial
- Opløsning impulser/mm: 3,41
Målehjulsencoder
DFV60
- Målehjulsomkreds: 300 mm
- Målehjulsoverflade: O-ring NBR70
- Kommunikationsinterface: Push pull 10 V ... 32 V
- Forsyningsspænding: 10 V ... 32 V
- Tilslutningsmåde: Ledning, 8-ledning, universel, 1,5 m
- Opløsning impulser/mm: 3,41
- Beskrivelse: DFV60A-W2EZ0-S03 KIT, stregtal 1500 (0,2 mm / Increment), 10...32V, HTL/push pull, M12-stik, 5-polet
- Beskrivelse: Reservedelssæt optikkappe med tætning og skruer
- Beskrivelse: EcoLine wireudstyr til servo flange med 6 mm aksel, måleområde 0 m ... 1,25 m
- Indeholdt i levering: Ekskl. encoder
- Beskrivelse: Til fravalg af sikkerhedskontrollen og den integrerede genstartsblokering
- Beskrivelse: Til fravalg af sikkerhedskontrollen og den integrerede genstartsblokering
- Tilbehørsfamilie: Beskyttelsesfiltre til ventilationsrør
- Beskrivelse: Beskyttelsesfilter til tilslutningskabel. Forhindrer indtrængen af fugt i tilslutningskablets ventilationsrør. Til selvmontage på kabelenden.
- Beskrivelse: 6 stk. refleksionsfolie, standard, 100 mm x 100 mm