Strømforsyninger og strømkabler
Optimal energiforsyning
47 træffer(e):
- Beskrivelse: NO/NC variant: Af output-signalerne er normalt ét åbent (NO) og ét lukket (NC) relækontaktsæt.
- Beskrivelse: NO/NO variant: Af output-signalerne er normalt to åbne (NO) relækontaktsæt.
- Indgangsspænding: 120 V AC
- Beskrivelse: 120 V AC input strømforsyning til IT 3800/ST 2000
- Beskrivelse: Energiforsyningskabel fra tilslutningsenheden til sender-modtagerenheden, 3-polet, længde 10 m
- Beskrivelse: Energiforsyningskabel fra tilslutningsenheden til sender-modtagerenheden, 3-polet, længde 20 m
- Udgangsspænding: 12,5 V DC
- Beskrivelse: 12,5 V DC håndholdt strømforsyning, kræver to AA-batterier inklusive
- Indgangsspænding: 120 V AC
- Udgangsspænding: 24 V DC
- Beskrivelse: Strømforsyning/AC-adapter, 120 V AC til 24 V DC, anvendes med demokuffert testboks (7022806)
- Beskrivelse: Separat strømforsyning 18 V til test af sensorer. Med teach-in-taste til læring og fjernjustering af sensorer med eksternt teach-kabel, PNP & NPN, med metal- og magnetindsats til test af magnetiske sensorer og cylindersensorer, inkl. 2 x 9 V batterier
- Indgangsspænding: 100 V AC ... 240 V AC
- Udgangsspænding: 5 V DC
- Udgangsstrøm: 2 A
- Beskrivelse: Strømforsyning, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 5 V/2 A (nødvendig ved brug af kabel RS-232-TTL, opfylder sundhedsnormen EN 60601/IEC 60601)
- Indgangsspænding: 100 V AC ... 240 V AC
- Udgangsspænding: 24 V DC
- Udgangsstrøm: 2,1 A
- Beskrivelse: Strømforsyning DC 24 V / 2,1 A, indstillingsområde 24 V ... 28 V, indgangsstrøm typ. 0,77 A / 0,44 A, netfrekvens 50 Hz ... 60 Hz
- Indgangsspænding: 90 V AC ... 255 V AC
- Udgangsspænding: 5,2 V DC
- Udgangsstrøm: 1 A
- Beskrivelse: Spændingsforsyning med UK-stik til opladestation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
- Indgangsspænding: 90 V AC ... 255 V AC
- Udgangsspænding: 5,2 V DC
- Udgangsstrøm: 1 A
- Beskrivelse: Spændingsforsyning med NA-stik til håndholdte scannere med kabel, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)
- Indgangsspænding: 90 V AC ... 255 V AC
- Udgangsspænding: 5,2 V DC
- Udgangsstrøm: 1 A
- Beskrivelse: Spændingsforsyning med EU-stik til håndholdte scannere med kabel, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
- Indgangsspænding: 90 V AC ... 255 V AC
- Udgangsspænding: 5,2 V DC
- Udgangsstrøm: 1 A
- Beskrivelse: Spændingsforsyning med UK-stik til håndholdte scannere med kabel, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC ved 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)
- Indgangsspænding: 100 V AC ... 240 V AC
- Udgangsspænding: 5 V DC
- Beskrivelse: Universelt strømaggregat, indgang AC 100 ... 240 V, udgang DC 5 V, inklusive strømkabel med europæisk schukostik (opfylder ikke sundhedsnormen EN 60601/IEC 60601)
- Indgangsspænding: ≤ 230 V AC
- Udgangsspænding: 24 V DC
- Udgangsstrøm: 20 A
- Beskrivelse: Power supply unit