Reflektorer og optik
Perfekt samspil
554 træffer(e):
- Beskrivelse: Laser-justeringshjælp til forskellige sensorer, laserklasse 2 (IEC 60825): Undgå at kigge ind i strålen!
- Beskrivelse: Polarisationsfilter til reduktion af forstyrrende lysrefleksioner
- Beskrivelse: Fintrippel, selvklæbende, højtemperatur op til 99 °C, Ø 15 mm, Ø refleksionsflade 13 mm
- Omgivelsestemperatur, drift: –20 °C ... +65 °C
- Beskrivelse: Dagslysfilter til varianter med udskifteligt objektiv og udskiftelig frontrude, glas
- Beskrivelse: Spalteblænde, spalte på tværs eller langsgående, flere spaltebredder 0,5 mm/1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Beskrivelse: Ringbelysning, spot til lyst felt, belysningsfarve infrarød, belysningsafstand 0,2 m ... 2 m, temperatur 0 °C ... +40 °C
- LED-klasse: Risikogruppe 1 (begrænset risiko, IEC62471 : 2006)
- Omgivelsestemperatur, drift: 0 °C ... +40 °C
- Beskrivelse: Spalteblænde, spalte på tværs eller langsgående, spaltebredde 1,0 mm/2,0 mm/5,0 mm
- Beskrivelse: Spalteblænde, spalte på tværs eller langsgående, spaltebredde 0,5 mm/1,0 mm/2,0 mm
- Beskrivelse: Blændekort til WS/WE12-3 med 2 selvklæbende blænder hver til sender og modtager, spaltebredde X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Beskrivelse: Synligt dagslysfilter til varianter med udskifteligt objektiv og udskiftelig frontrude, PMMA
- Beskrivelse: Integrerbar belysning, belysningsfarve blå, Narrow, egnet til objektiver med brændvidder på 35 mm, 50 mm og 75 mm