Moduler og gateways
Smarte forbindelser
78 træffer(e):
- Tilbehørsfamilie: Feltbusmoduler
- Beskrivelse: PROFINET IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, strømforsyning via 7/8'' kabel 24 V/8 A, feltbustilslutning via M12-kabel
- Tilbehørsfamilie: Feltbusmoduler
- Beskrivelse: EtherCAT IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, strømforsyning via 7/8'' kabel 24 V/8 A, feltbustilslutning via M12-kabel
- Tilbehørsfamilie: Feltbusmoduler
- Beskrivelse: EtherNet/IP IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, strømforsyning via 7/8'' kabel 24 V/8 A, feltbustilslutning via M12-kabel
- Tilbehørsfamilie: Feltbusmoduler
- Beskrivelse: EtherCAT-kobling til WLL180T, KTL180 og AOD1. Egenskaber: EtherCAT, transmissionshastigheder på op til 100 MBaud, M12 tilslutning EtherCAT, tilslutning spændingsforsyning M8, 4-polet, komplet læse-/skrivefunktion for proces- og servicedata fra de tilsluttede sensorer
- Tilbehørsfamilie: Feltbusmoduler
- Beskrivelse: Egenskaber: Profibus DP-V1 Slave, transmissionshastigheder på 9,6 KBit/s - 12 MBit/s, D-Sub-tilslutning (RS485), 9-polet, Profibus, tilslutning M8, 4-polet, adgang til alle tilsluttede sensorers parametre er mulig
- Tilbehørsfamilie: Feltbusmoduler
- Beskrivelse: Profinetkobling til WLL180T og AOD1. Egenskaber: Profinet IRT, transmissionshastigheder på 10 MBaud - 100 MBaud, M12 tilslutning, tilslutning spændingsforsyning M8, 4-polet, kun visning af de tilsluttede sensorers transistorudgang Q1
- Tilbehørsfamilie: Analyseenheder
- Beskrivelse: Analyseenhed OD Mini, OD5000 og OL1, slave, 3 x Q, 1 x analog, ledning åben ende, 2 m
- Tilbehørsfamilie: Analyseenheder
- Beskrivelse: Analyseenhed OD Mini, OD5000 og OL1, master, 3 x Q, 1 x analog, ledning åben ende, 2 m
- Tilbehørsfamilie: Kloningmoduler
- Beskrivelse: IO-Link version V1.1, portklasse 2, PIN 2, 4, 5 galvanisk forbundet, forsyningsspænding 18 V DC ... 32 V DC (grænseværdier ved drift i kortslutningssikret net maks. 8 A)
- Tilbehørsfamilie: Interfacemoduler
- Beskrivelse: Interfacemodul til DME, DIN rail mount, DB9 hunstik, kabelterminaler
- Tilbehørsfamilie: Tilslutningsmoduler
- Beskrivelse: Indendørs Ethernet-kontakt, 8 porte, tilladt driftstemperatur 0 °C ... +55 °C
- Tilbehørsfamilie: Strømmoduler
- Beskrivelse: NAMUR-isolationsforstærker, registrering af ledningsfejl, transistorudgange: 2 slutter-relæer (1 pr. kanal) ,forsyningsspænding: 19,2 V ... 30 V, spændingstype: DC
- Tilbehørsfamilie: Analyseenheder
- Beskrivelse: Analyseenhed OD Max, 5x NPN, skal anvendes til OD350-x, OD85-x og OD30-x
- Tilbehørsfamilie: Analyseenheder
- Beskrivelse: Analyseenhed OD Max, 5x PNP, skal anvendes til OD350-x, OD85-x og OD30-x
- Tilbehørsfamilie: Tilslutningsmoduler
- Beskrivelse: IO-Link V1.1 portklasse A, USB2.0 tilslutning, valgfri ekstern strømforsyning 24 V/1 A
- Tilbehørsfamilie: Tilslutningsmoduler
- Beskrivelse: BAM100 analogt modul til Bulkscan, firma Beckhoff, forsyningsspænding 24 V DC (-15 %/+20 %), DIN-skinnemontage på 35 mm C-skinne i henhold til EN 50022 med lås, Ethernet TCP/IP interface (RJ45), CoLa kommunikation, 3 x IN: 4 mA ... 20 mA, 4 x OUT: 4 mA ... 20 mA
- Tilbehørsfamilie: Feltbusmoduler
- Beskrivelse: Eksternt CAN-udvidelsesmodul til op til 8 ekstra transistorudgange, IP 20
- Tilbehørsfamilie: Tilslutningsmoduler
- Beskrivelse: Tilslutningsboks til strøm, I/O og RS-232/-422-data (ikke Ethernet), med tre allerede monterede M12-ledninger, 12-polet, beregnet til brug sammen med LMS511 Pro
- Tilbehørsfamilie: Tilslutningsmoduler
- Beskrivelse: Tilslutningsboks til strøm, I/O og RS-232/-422-data (ikke Ethernet), med tre allerede monterede M12-ledninger, 8-polet, beregnet til brug sammen med LMS 511 Lite og LMS531 Lite
- Tilbehørsfamilie: Feltbusmoduler
- Beskrivelse: Profinetkobling til WLL180T KTL180 og AOD1. Egenskaber: PROFINET IRT, transmissionshastigheder på 10 MBaud - 100 MBaud, M12 tilslutning PROFINET, tilslutning spændingsforsyning M8, 4-polet, komplet læse-/skrivefunktion til de tilsluttede sensorers proces-og servicedata