Fastgørelsesteknik
Fleksibel montage
1.325 træffer(e):
- Materiale: Plast
- Indeholdt i levering: Ekskl. fastgørelsesmateriale
- Kan anvendes til: Klemmeblok til runde sensorer med 6,5 mm hus uden fast stop
- Materiale: Plast
- Indeholdt i levering: Ekskl. fastgørelsesmateriale
- Kan anvendes til: Klemmeblok til runde sensorer med 4 mm hus uden fast stop
- Materiale: Plast
- Indeholdt i levering: Ekskl. fastgørelsesmateriale
- Kan anvendes til: Klemmeblok til runde sensorer med 5 mm hus uden fast stop
- Materiale: Plast
- Indeholdt i levering: Ekskl. fastgørelsesmateriale
- Kan anvendes til: Klemmeblok til runde sensorer med 3 mm hus uden fast stop
- Beskrivelse: Fastgørelsesholder til profil-/trækstangscylinder
- Materiale: Zinkstøbning
- Indeholdt i levering: Inkl. fastgørelsesmateriale
- Beskrivelse: Flange med rør til kombineret pT-sonde, med låg, pakning, indvendig diameter 70 mm, længde 240 mm
- Materiale: Konstruktionsstål 1.0037
- Beskrivelse: Vejrbeskyttelseskappe til analysator, dækker ikke skylleluftforsatsen
- Beskrivelse: FlexFix-beslag til 1 enhed (f.eks. sender eller modtager)
- Materiale: Plast
- Pakningsenhed: 2 stk.
- Beskrivelse: Flange med rør, indvendig diameter 70,2 mm, længde 240 mm, materiale = 1.0037
- Materiale: Konstruktionsstål 1.0037
- Beskrivelse: Beskyttelseshus til universalklemmeholder
- Materiale: Stål, Zinkstøbning
- Indeholdt i levering: Universalklemmeholder, fastgørelsesmaterialer
- Egnet til: W16
- Beskrivelse: Fastgørelsesvinkel til LMS5xx (til senere udvidelser, såfremt 2018303 allerede anvendes)
- Materiale: Rustfrit stål V2A (1.4301)
- Beskrivelse: Målehjul af aluminium med O-ring (NBR70) til massiv aksel 10 mm, omkreds 200 mm
- Beskrivelse: Målehjul af aluminium med O-ring (NBR70) til massiv aksel 6 mm, omkreds 200 mm
- Beskrivelse: Spændetang til gennemstikshulaksel, akseldiameter 12 mm, udvendig diameter 14 mm
- Beskrivelse: Spændetang til påsætningshulaksel, akseldiameter 6 mm, udvendig diameter 15 mm
- Beskrivelse: Spændetang til påsætningshulaksel, akseldiameter 8 mm, udvendig diameter 15 mm
- Beskrivelse: Spændetang til påsætningshulaksel, akseldiameter 10 mm, udvendig diameter 15 mm
- Beskrivelse: Spændetang til påsætningshulaksel, akseldiameter 12 mm, udvendig diameter 15 mm
- Beskrivelse: Spændetang til påsætningshulaksel, akseldiameter 1/2 (12,7 mm), udvendig diameter 15 mm
- Beskrivelse: Omega-holder (49 mm) fastgørelse på frontsiden
- Materiale: Aluminium
- Pakningsenhed: 2 stk.
- Beskrivelse: Omega-holder (30 mm) fastgørelsesposition: På fronten
- Materiale: Aluminium
- Pakningsenhed: 2 stk.
- Beskrivelse: Nivelleringsplade til gulvmontage af instrumentsøjler, højde 3 mm
- Materiale: Stål