Tilbehør Strømforsyninger og strømkabler
Type: Testboks
Varenr.:
6038940
Produktdatablad
Dansk
Cesky
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japansk
한국어 – Koreansk
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – Russisk
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Kopiér forkortet link
Tekniske data
Downloads
Tolddata
Tekniske data
Beskrivelse Separat strømforsyning 18 V til test af sensorer. Med teach-in-taste til læring og fjernjustering af sensorer med eksternt teach-kabel, PNP & NPN, med metal- og magnetindsats til test af magnetiske sensorer og cylindersensorer, inkl. 2 x 9 V batterier
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27040301 eCl@ss 5.1.4 27040301 eCl@ss 6.0 27242611 eCl@ss 6.2 27242611 eCl@ss 7.0 27040301 eCl@ss 8.0 27040301 eCl@ss 8.1 27040301 eCl@ss 9.0 27040301 eCl@ss 10.0 27040301 eCl@ss 11.0 27040301 eCl@ss 12.0 27040301 ETIM 5.0 EC002542 ETIM 6.0 EC002542 ETIM 7.0 EC002542 ETIM 8.0 EC002542 UNSPSC 16.0901 39121004
Tekniske tegninger
Måltegning
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.