HIPERFACE DSL® - den digitale evolution

Med HIPERFACE DSL® DSL præsenterer teknologilederen SICK et rent digitalt protokol, som kun kræver et minimum af forbindelseskabler mellem frekvensomskifteren og motor-feedbacksystemet. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL® –din fordel

Enkeltkabelteknologien HIPERFACE DSL® sparer udgifter, kræver mindre plads, er nem at implementere og byder samtidigt på maksimal investerings- og maskinsikkerhed. Protokollen er projekteret redundant og sikrer dermed nem implementering af funktionelle sikkerhedsfunktioner som for eksempel sikker begrænset hastighed (SLS).

Eftersom der ikke er brug for et motor-feedback-tilslutningsstik, er der større frihed i motordesignet (ekstremt vigtigt ved små servomotorer). Takket være ekstrafunktioner såsom det elektroniske typeskilt, brugshistogrammet og transmissionen af yderligere måleværdier (temperatur og vibration) forvandler interfacet HIPERFACE DSL® enhver servomotor til en datakilde til Industri 4.0-applikationer ved hjælp af motor-feedbacksystemerne fra SICK.

  • 50 % lavere tilslutningsomkostninger og færre kabelvarianter:

    Eftersom der ikke er brug for et ekstra motor-feedbackkabel, reduceres både tilslutningsomkostningerne og antallet af kabelvarianter - nogle gange er mindre bare mere!

    Øget performance:

    Den ekstremt hurtige transmission af procesdata via HIPERFACE® DSL sikrer en utroligt høj opløsning og præcision.

    Certificeret op til niveau SIL3:

    Med HIPERFACE® DSL er du på den sikre side hvad angår driftssikkerhed og sikkerhedsfunktioner: Interfacet lever op til den internationale norm for sikkerhedsintegritetsniveau, trin 3.

    Diagnose:

    En hurtigere og mere effektiv registrering og afhjælpning af driftsforstyrrelser gennem selvdiagnosticering giver endnu bedre kvalitet.

    Smidigere drift:

    Oplev, at dine fremdriftssystemer viser endnu bedre omdrejningsegenskaber.

    Fjerndiagnosticering:

    Ved hjælp af bekvem fjerndiagnosticering via internet kan vedligeholdelsesarbejder planlægges hurtigere og mere effektivt.

    Forebyggende vedligeholdelse:

    Uplanlagte driftsstop kan forebygges ved hjælp af fremsynet vedligeholdelse.

    Større sikkerhed:

    Sikkerhed med henblik på funktion og investering, problemfri drift af anlægget, fejlfrit og hurtigt arbejde.

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • Hertil kan du købe softwaren HIPERFACE DSL® Master IP-Core.

    Har du tidligere købt en IP-Core cd-rom, og har du nu brug for en opdatering af din software?

    Så tilmeld dig på My SICK .


    Til teknisk information om HIPERFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®
Kompakt motor-feedbacksystem til højdynamiske servodrev
EKS/EKM36
Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®
Stjernen inden for drevteknik: Motor-feedbacksystem HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Magnetische Linear-Encoder
Måling med maksimal hastighed til lineære direkte drev
STL/ETL70
Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®
Højopløsnings-motor-feedbacksystem til dynamiske servodrev
EFS/EFM50
Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®
Servodrev med meget stor præstation: Motor-feedbacksystemer HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35
Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
Opgradering af motor-feedbacksystemer til den digitale verden
sCon®
Dokumentation
HIPERFACE DSL®
Smart Motor-sensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor-sensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor-sensorer fra SICK gør brugerne til insidere.

Læs mere