Track and trace-systemer
VMS6x00/7x00

Dimensionering og positionsbestemmelse af store og krævende objekter

Din fordel

  • Hurtig og effektiv dimensionering takket være dynamisk inline-objektmåling
  • Registrerer også meget store objekters dimensioner
  • Pålidelig måling af objekter med sorte, folieomviklede og stærkt reflekterende overflader, uafhængigt af objekternes form
  • Stor driftssikkerhed for systemet som følge af den (valgfri) redundante systemopbygning
  • Reduktion af driftsomkostningerne takket være kort MTTR
  • Kan anvendes fleksibelt; enten som stand-alone-løsning eller udvidet med en læsestation, vejeteknik og/eller IP-kamera

Oversigt

Dimensionering og positionsbestemmelse af store og krævende objekter

Med track-and-trace-systemet VMS6x00/7x00 kan man på en nem måde løse krævende opgaver inden for områderne objektmåling og positionsbestemmelse. Systemet kan anvendes til mange forskellige transportsystemer og er særdeles velegnet til dynamisk og pålidelig måling af store objekter, også sorte, folieomviklede og stærkt reflekterende objekter. Her bestemmer flere laserbaserede LMS500-målehoveder selv de mindste kartoner, som objekterne er pakket ind i, uafhængigt af deres form. Den modulære opbygning af track-and-trace-systemet sikrer kompatibiliteten med eksisterende SICK-løsninger og muliggør tilpasning til kundespecifikke applikationer.

Overblik
  • Målenøjagtighed på op til 20 mm x 20 mm x 20 mm
  • Objektstørrelser på op til 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
  • Transportbåndhastigheder på op til 3,0 m/s
  • Redundant systemopbygning (valgfri)
  • MTTR: Under 10 minutter takket være hardwarebaseret parameterkloning
  • Central styreenhed muliggør nem systemudvidelse

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Brancher

    Lufthavne

    Handels- og distributionsterminaler

    OpgaveformuleringDimensionering
    Transporthastighed0 m/s ... 3 m/s (start-stop-drift er mulig)
    Objektregistreringens præcision

    ≥ 20 mm x ≥ 20 mm x ≥ 20 mm

    ≥ 0,8 ″ x ≥ 0,8 ″ x ≥ 0,8 ″ (afhængigt af applikation)

    Min. objektafstand≥ 200 mm
    Min. objektstørrelse

    100 mm x 100 mm x 100 mm

    4 ″ x 4 ″ x 4 ″

    Maks. objektstørrelse

    2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm

    102 ″ x 79 ″ x 118 ″

    UdgangsdataXML, ASCII, Kundeprotokol
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads