Track and trace-systemer
VMS420/520
Det hurtige system til stort set alle objektformer
Din fordel
- Den enkle montage sparer tid ved installation og idriftsættelse og sikrer fleksibilitet i forskellige applikationsomgivelser
- Enkel integration i anlægget takket være den lille og kompakte byggeform
- Servicevenligt system, da enhederne nemt og hurtigt kan udskiftes (kortere MTTR)
- Kan kalibreres i henhold til OIML og MID og andre standarder