Kontakt
Feedback

Track and trace-systemer
RFGS Pro

Totalløsningen til identifikation af objekter

Din fordel

  • Pålidelig præfiltrering af de procesrelevante tags mindsker ressourcekrævende tilpasninger på stedet
  • Undertrykkelse af “false-positive reads” uden yderligere og dyrt licenssoftware
  • Licenssoftware er ikke påkrævet til enkel integration af ERP
  • Alle sensorer i høj kvalitet og pålidelige
  • Nem idriftsættelse med SOPAS-ET software; det forkorter integrationstiden
  • Nem integration med 4Dpro fra SICK, f.eks. for at udbygge en applikation med en stregkodelæser
  • Fleksibel antenneposition til simpel tilpasning på stedet takket være robust standardudstyr

Oversigt

Totalløsningen til identifikation af objekter

Til optimering af processerne i leveringskæden - track and trace-systemet RFGS Pro (Radio Frequency Gate System) er en fleksibel og intelligent totalløsning til varemodtagelse og -udlevering i logistikbranchen. Systemet består af SICK's gennemprøvede løsninger: Interrogatoren til identifikation med RFID, en central controller med integreret allokeringsalgoritme og en 2D-laserscanner til registrering af objekt, hastighed og retning. Det muliggør entydig allokering af RFID tags decentralt ved gaten. “False-positive reads” undertrykkes uden dyrt licenssoftware. Industrielt, robust standardudstyr og SICK's installationsassistent, som er integreret i SOPAS, gør nem og billig idriftsættelse mulig på stedet.

Overblik
  • Retningsgenkendelse og allokering af de relevante tags på objektet, decentralt ved gaten
  • Skelner mellem statiske og dynamiske tags og filtrerer dem
  • Skelner mellem paller og personer
  • Selvstændig gate med integreret controller
  • Centralt interface til alle sensorer via CAN- og TCP/IP-netværk
  • Integrerede service-, overvågnings- og diagnosticeringsværktøjer
  • Parameterkloning af sensorerne via SD-kort

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    AnvendelseLæsning og tildeling af RFID tags på porte
    ApplikationerLæsseport, Varemodtagelse, Vareudlevering, manuel lastning
    UdgangsdataXML, ASCII, Kundeprotokol
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad