Track and trace-systemer
RF Identification System

Objektidentifikation uden visuel kontakt fra materialeflow i pulk med RFID

Din fordel

  • Optimeret udnyttelse af pladsen på lager-og transportarealer ved hjælp af detektion af de relevante tags
  • Nem funktionsudvidelse gennem identifikation af yderligere kodetyper er mulig
  • Hurtig installation af systemet takket være det nemme, modulære design
  • Med skrivefunktionen sikres oplagring af ekstra egenskaber decentralt på RFID-transponderen
  • Automatisk objektdetektion og sammenligning af de data, der gemmes på RFID-tagget, med de data, der er gemt i varesystemet, sørger for sikre og transparente processer

Oversigt

Objektidentifikation uden visuel kontakt fra materialeflow i pulk med RFID

Track-and-trace-systemet RF Identification System identificerer pålideligt RFID-transpondere på objekter i materialeflowet. Systemet detekterer RFID-tags enkeltvis eller som pulk. Den indbyggede hastigheds- og retningsregistrering sørger for entydig tildeling af RFID-tags til objekterne. Selv ved små mellemrum mellem objekterne kan man således sikre en stor gennemløbsmængde. Andre RFID-tags in de nærmeste omgivelser filtrerer systemets software fra. Takket være det modulære design kan systemet tilpasses til forskellige applikationer og kombineres med yderligere identifikations- og læseteknologier. Udover kodelæsningsresultater muliggør det også detektion af yderligere informationer såsom objektvægt og -størrelse og skrive dem på de pågældende RFID-tags – også i hurtige processer.

Overblik
  • Intelligent algoritme til korrekt tildeling af RFID-tags til objekter
  • Pålidelig frafiltrering af andre RFID-tags i den umiddelbare nærhed
  • Modulær opbygning
  • Datavisningen kan variabelt tilpasses kundernes behov
  • Detektion af objekters retning og hastighed
  • Beskrivelse af enkelte RFID-tags i objektflowet

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Brancher

    Lufthavne

    Kurer, ekspres, pakke og post

    Handels- og distributionsterminaler

    Automobiler og leverandører

    Dæk

    Opgaveformulering

    Identifikation

    Integration af informationer

    Transporthastighed0 m/s ... 4 m/s
    UdgangsdataXML, ASCII, Kundeprotokol
    Registrering af dag

    Læsning af enkelte dage

    Pulklæsning

    RFID-standard

    EPCglobal UHF Class 1 Generation 2

    ISO/IEC 18000-6 C

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads