Kontakt
Feedback

Track and trace-systemer
OPS

Et forspring for din logistik

Din fordel

  • Fleksible high-end-løsninger
  • Komplet, nøglefærdigt system
  • Kabler, kloningstik og beslag sikrer et enkelt og komplet omni-system
  • Lave driftsomkostninger takket være den gennemsnitlige driftstid mellem to udfald (MTBF)

Oversigt

Et forspring for din logistik

OPS (Omni Portal System) track and trace-systemets modulære opbygningskoncept giver mulighed for individuelle tilpasninger til omnidirektionelle læsekrav. Systemet omfatter effektive laserscannere, autofokusfunktion i real-tid med stor dybdeskarphed og smalle modulbredder. SMART+-kodegenkendingsteknologien giver stor driftssikkerhed. Systemet omfatter et trackingmodul, der præcist tilordner stregkoden til den rigtige pakke, selv når afstanden mellem objekterne er meget lille.

Overblik
  • Maksimale læsehastigheder og encoderperformance takket være SMART+-decoder
  • Integreret interface til SICK-diagnosticeringssoftware
  • Kan kobles sammen med andre SICK-systemløsninger til automatisk identifikation (= modulært systemkoncept)
  • Mulighed for læsning på 6 sider
  • Start-stop eller trackingdrift

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    AnvendelseHandels- og distributionsterminaler, Kurer, ekspres, pakke og post
    ApplikationerEnkle OMNI-applikationer, Sorteringsprocesser, Revenue Recovery, Varemodtagelse
    Transporthastighed0,1 m/s ... 2,5 m/s (afhængigt af kodehøjden)
    Min. objektafstand≥ 50 mm
    Scannerudførelse

    Applikationsspecifik

    Linjescanner

    Linjescanner med oscillerende spejl

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad