Track and trace-systemer
Master Data Analyzer

Digitalisering af varer sikrer optimerede logistikprocesser

Din fordel

  • Pålidelig registrering af stamdata, uafhængigt af form og overflade
  • Måling i begge retninger og visning af dataene umiddelbart efter objektmålingen sikrer stor processikkerhed og store tidsbesparelser
  • Direkte transmission af de vigtigste produktdata til hosten til digitalisering af det samlede nav
  • Præcis og sikker indsamling af data takket være automatisering af manuelle processer
  • Optimeret og effektiv udnyttelse af lagerarealer og pakkematerialer takket være den præcise målenøjagtighed

Oversigt

Digitalisering af varer sikrer optimerede logistikprocesser

Track-and-trace-systemet Master Data Analyzer registrerer alle dimensioner, vægten og stregkoden på objekter i en enkelt arbejdsgang. Med målende automationslysgitre - MLG - er det muligt at måle uafhængigt af objektets reflekterende egenskaber. Således kan Master Data Analyzeren især registrere objekter, der er pakket ind i folie, pålideligt. Det er ikke nødvendigt at justere objekternes position. Måling kan foretages i begge retninger. Dataene vises umiddelbart efter, at objektet er registreret. Det er muligt at afbryde måleprocessen. Desuden scorer Master Data Analyzeren points med det pålidelige design, den nemme og intuitive betjening og de vedligeholdelsesfrie mekaniske dele.

Overblik
  • Målenøjagtighed ved volumen 5 mm x 5 mm x til 5 mm, ved en vægt på op til ± 5 g
  • Læsning af 1D- og 2D-stregkoder
  • Mobil løsning baseret på industriel akkumulator- og WLAN-teknologi

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Brancher

    Kurer, ekspres, pakke og post

    Handels- og distributionsterminaler

    Opgaveformulering

    Identifikation

    Dimensionering

    Vejning

    Objektregistreringens præcision

    Typ. ± 5 mm x 5 mm x 5 mm (L x B x H)

    Typ. ± 5 mm x 5 mm x 2,5 mm (L x B x H)

    Min. objektstørrelse10 mm x 10 mm x 5 mm
    Maks. objektstørrelse790 mm x 590 mm x 590 mm
    UdgangsdataMaks. dimensioner (længde, bredde, højde) af Minimum Bounding Box, Volumen (af Minimum Bounding Box), Kodeinformationen, Vægt, brugerdefinerede felter (op til 5), status
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads