Track and trace-systemer
Master Data Analyzer Vision

Hurtig og præcis indsamling af stamdata med 3D-øjebliksbillede-teknologi

Din fordel

  • Hurtig og sikker registrering af stamdata
  • Korte målecyklusser, og dataene vises umiddelbart efter objektmålingen. Det sikrer stor processikkerhed og store tidsbesparelser
  • Med det intuitive softwaredesign og plug and play-funktionen under opbygningen er der ikke behov for ekspertviden
  • Direkte transmission af de vigtigste produktdata til hosten til digitalisering af det samlede nav
  • Præcis og sikker indsamling af data takket være automatisering af manuelle processer
  • Optimeret og effektiv udnyttelse af lagerarealer og pakkematerialer takket være den præcise målenøjagtighed

Oversigt

Hurtig og præcis indsamling af stamdata med 3D-øjebliksbillede-teknologi

Track-and-trace-systemet Master Data Analyzer Vision registrerer dimensionerne, vægten og 1D- og 2D-koder af objekter og genererer billeder af objektet i en enkelt arbejdsgang. Den indbyggede 3D-øjebliksbillede-teknologi sikrer meget hurtige optagelser af objektdimensionerne, samtidigt med at opløsningen er meget præcis. På den måde bliver stamdata takket være 3D-vision-sensoren Visionary-S indsamlet præcist i løbet af få sekunder og transmitteret direkte til hosten. Systemet detekterer automatisk nye objekter og starter målingen – uden at operatørerne skal gribe aktivt ind. Desuden scorer Master Data Analyzer Vision points med det robuste design, den nemme og intuitive betjening og den vedligeholdelsesfri mekanik.

Overblik
  • Målenøjagtighed ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, vægt med opløsning ± 2 g
  • Læsning af 1D- og 2D-koder
  • Maksimal objektstørrelse fra 600 mm x 500 mm x 400 mm til 800 mm x 500 mm x 200 mm
  • Måleprocessen starter automatisk
  • Måling med farvebilledoptagelse baseret på 3D Machine Vision
  • Central controller med individuelle tilpasningsmuligheder

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Brancher

    Kurer, ekspres, pakke og post

    Handels- og distributionsterminaler

    Emballage

    Automobiler og leverandører

    Opgaveformulering

    Identifikation

    Dimensionering

    Vejning

    Objektregistreringens præcision

    Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm (kubiske objekter)

    Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (Kendte objektformer)

    Uregelmæssige objekter: Målenøjagtigheden afhænger af objektformen

    Min. objektstørrelse40 mm x 40 mm x 10 mm
    Maks. objektstørrelse

    600 mm x 500 mm x 400 mm (op til)

    800 mm x 500 mm x 200 mm

    UdgangsdataMaks. dimensioner (længde, bredde, højde) af Minimum Bounding Box, Volumen (af Minimum Bounding Box), Kodeinformationen, Vægt, brugerdefinerede felter (op til 6), status
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads