Oversigt
Altid fokus på dine objekter
Track and trace systemet, som er baseret på matrixkamera Lector65x, identificerer og afkoder pålideligt alle gængse kodetyper.
De op til 4 megapixel store CMOS-sensorer har en høj opløsning ved både små og store objekter. Med sit dynamiske fokus - som er enestående i verden for matrixkameraer - og den dynamiske lystilpasning genererer Lector65x-systemet førsteklasses billeder. Dermed kan billederne anvendes til vision-opgaver. Takket være den integrerede tracking-funktion kan mellemrum mellem objekter gøres mindre, og gennemløbsmængden under sorteringen øges. Ved integration af MSC800 i SICK''s netværkskoncept kan Lector65x-systemet kombineres med andre produkter som f.eks. ICR8xx-linjekameraer, volumenmålesystemer, laserbaserede kodelæsere eller vægte. Det sikrer den bedst mulige løsning på enhver udfordring.
Overblik
- Dynamisk fokustilpasning
- Stor dybdeskarphed ved fixfokus-drift
- Tracking-funktion med MSC800
- Mulighed for integration i MSC800-netværkskonceptet
- JPEG-billedvisning i real-tid
- 2 eller 4 megapixel opløsning ved stor billedoptagefrekvens på op til 40 Hz
- Stor fleksibilitet i forbindelse med kundeinterfaces og protokoller