Kontakt
Feedback

Track and trace-systemer
ICR89x System

Hurtigere. Mere pålidelig. Mere genial.

Din fordel

  • Fremragende billedkvalitet takket være den enestående Dual-line CMOS-sensor giver de bedste læsehastigheder og OCR-resultater
  • Intelligente afkodningsalgoritmer sikrer pålidelig læseperformance og høj gennemløbsmængde.
  • Høj scanningsfrekvens giver billeder i høj opløsning (200 dpi) ved en transporthastighed på op til 3,8 m/s
  • Effektiv analyse af 1D-/2D-kodekvaliteten med den integrerede verifier
  • Maksimal pålidelighed takket være 80.000 h MTBF
  • Det intelligente kloningskoncept sikrer, at driftsstop, når enheder skal skiftes, kun bliver korte
  • Valgfri blå/hvid belysning sikrer bedst mulig kontrast, også ved farvede tryk
  • Lavt energibehov på grund af standby-modus

Oversigt

Hurtigere. Mere pålidelig. Mere genial.

Track and trace-systemet, som er basere på linjekamera ICR89x, er den perfekte løsning til alle high-end applikationer inden for lineær og 2D-kodelæsning i transport- og logistikprocesser. Desuden kan det integrerede ICR89x-kamera på grund af sin fremragende billedkvalitet anvendes i forbindelse med OCR- og video coding-applikationer. Kodelæsersystemet har et modulært kameradesign, LED-belysning, fokuskontrol og en højtydende dekoder. Alt efter applikation kan systemet udvides med andre produkter, f.eks. et volumenmålesystem.

Overblik
  • Dual-line CMOS-sensoren giver maksimale stregkode- og OCR-læsehastigheder
  • Maksimal scanningshastighed op til 30 kHz for billeder i høj opløsning (200 dpi) ved op til 3,8 m/s
  • Stort læsefelt til læsefeltbredder på op til 1.200 mm
  • Systemet understøtter alle gængse 1D-/2D-koder, postnumre
  • Fem billedvisningskanaler til OCR, video coding, arkivering og diagnosticering
  • Parameterkloning til alle komponenter
  • Intelligent styret standbytilstand
  • Industrielt design, ekstern PC er ikke nødvendig

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Min. objektafstand≥ 50 mm
    Læsefeltbredde600 mm ... 1.200 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad